DS1808

双路对数数字电位器

具有高电压、双极性信号兼容的数字音频电位器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 双路32级对数变化
  • 60dB衰减范围:
    • 每级-1dB (前12级)
    • 每级-2dB (中间12级)
    • 每级-3dB (后8级)
    • -90dB的低端衰减
  • 2线接口控制
  • 电源电压:±12V双电源
  • 最大信号输入电压:±12V
  • 标准电阻值:45kΩ
  • 16引脚SOIC封装
  • 工作温度:-40°C至+85°C
DS1808
双路对数数字电位器
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 2
DS1802 双路音量调节电位器,带有按钮控制
DS1866 对数调节电位器
音量控制器件 2
DS1807 可编址、双路音量调节电位器
DS1801 双路音量调节电位器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS1808的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览