DS1807

可编址、双路音量调节电位器

产品模型
5
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 采用3V或5V电源供电
  • 超低功耗
  • 双数控65位电位计
  • 对数电阻特性(每步1dB)
  • 过零消除了由离散游标改变导致的噪声
  • 2线可寻址控制接口
  • 工业温度范围:−40°C至+85°C
DS1807
可编址、双路音量调节电位器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS1807的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览