DS1801

双路音量调节电位器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 两个数控65位电位计
  • 超低功耗
  • 对数阻性特性(每步1dB)
  • 过零检测可消除噪声
  • 三线通信
  • 可采用菊花链方式连接以实现单处理器、多器件设计
  • 工作温度范围:−40°C至+85°C
  • 工作电压范围:3V或5V
  • 可用电阻:45kΩ
DS1801
双路音量调节电位器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS1801的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论