DS1866
对数调节电位器
Viewing:
产品详情
- Single 8-position log trimming in 5dB steps
- Three-terminal parallel interface control: P0, P1, P2
- Standard resistance value: 10kΩ
- Operating ranges:
- 2.7V to 5.5V
- -40°C to +85°C
参考资料
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ds1866的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论