DAC8420
量产四通道12位串行电压输出DAC
- 产品模型
- 7
产品详情
- 在工作温度范围内保证单调性
- 各DAC间匹配出色
- 单极性或双极性工作
- 缓冲电压输出
- 高速串行数字接口
- 复位至零电平或中间电平
- 宽电源电压范围:+5 V至±15 V
- 低功耗(最大35 mW)
- 采用16引脚PDIP、SOIC以及CERDIP封装
DAC8420是一款四通道、12位电压输出DAC,配有串行数字接口,采用16引脚封装。该器件该单芯片器件采用BiCMOS技术制造,拥有非同一般的高电路密度和低功耗特性。简单易用的串行数字输入和完全缓冲的模拟电压输出无需外部器件便可实现额定性能。
只需极少的附加电路,三线式串行数字输入与以10 MHz速率工作的微处理器便可轻松实现接口。各DAC的地址均由一个16位串行字单独确定,它由一个12位数据字和一个地址表头组成。用户可编程的复位控制 CLR可强制所有四个DAC输出零电平或中间电平,以异步方式覆盖当前的DAC寄存器值。用户通过设置输入VREFHI和VREFLO而确定输出电压范围,以实现电源电压范围内的正/负单极性或双极性信号摆幅,从而提供极大的设计灵活性。
DAC8420提供16引脚PDIP、SOIC和CERDIP封装,额定电源范围为+5 V至±15 V,基准电压范围为+2.5 V至±10 V。采用±15 V电源供电时,功耗低于255 mW(最大值);采用+5 V电源供电时,功耗仅为35 mW(最大值)。
应用
- 软件控制校准、伺服控制器、过程控制以及自动测试设备
数据手册, Rev. B, 5/07
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
DAC8420EPZ | 16-Lead PDIP | ||
DAC8420ESZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
DAC8420ESZ-REEL | 16-Lead SOIC Wide | ||
DAC8420FPZ | 16-Lead PDIP | ||
DAC8420FQ | 16-Lead CerDIP | ||
DAC8420FSZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
DAC8420FSZ-REEL | 16-Lead SOIC Wide |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 29, 2021 - 21_0033 Assembly Site Transfer for 14/16L 300_MIL PDIP to Cirtek |
||
DAC8420EPZ | 量产 | |
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
DAC8420EPZ | 量产 | |
DAC8420FPZ | 量产 | |
6月 13, 2008 - 08_0065 Transfer of product to 8" H6 Thin Film Process with Polyimide Layer |
||
DAC8420EPZ | 量产 | |
DAC8420ESZ | 量产 | |
DAC8420ESZ-REEL | 量产 | |
DAC8420FPZ | 量产 | |
DAC8420FQ | ||
DAC8420FSZ | 量产 | |
8月 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
DAC8420ESZ | 量产 | |
DAC8420ESZ-REEL | 量产 | |
DAC8420FSZ | 量产 | |
11月 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
DAC8420FQ | ||
11月 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
DAC8420FQ | ||
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
DAC8420FQ |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
精密DAC误差预算工具
精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。
打开工具最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 dac8420的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论