DAC8228

量产

单芯片双通道8位CMOS电压输出D/A转换器

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 单芯片结构,集成2个8位电压输出DAC
  • 适合7528/7628插口
  • 无需调整的内部CMOS运算放大器
  • +12V至+15V单电源供电
  • 提高的防静电能力
  • 整个VDD范围内兼容TTL
  • 快速接口时序
    ........DAC8228...TWR = 50 ns
  • 提供小型封装
  • CerDIP和环氧树脂封装,-40°C至+85°C扩展工业温度范围

DAC8228
单芯片双通道8位CMOS电压输出D/A转换器
DAC8228 Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
AD5302 量产 2.5 V至5.5 V、230 µA、双通道、轨到轨电压输出、8位DAC,采用10引脚MICROSOIC封装
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

精密DAC误差预算工具

精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。

打开工具

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 dac8228的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览