Two engineers working in the lab

利用ADI一套新的精密技术信号链,可节省时间并加快交付解决方案。从智能工业到仪器仪表、电气化到数字健康,您的应用都能找到匹配的精密技术组合产品。

放心定制您的信号链

AMP02

量产

高精度8引脚仪表放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低失调电压:100 µV(最大值)
  • 低漂移:2 µV/°C(最大值)
  • 宽增益范围:1至10,000
  • 高共模抑制:115 dB(最小值)
  • 高带宽(G = 1000):200 kHz(典型值)
  • 增益方程精度:0.5%(最大值)
  • 单电阻设定增益
  • 输入过压保护
  • 低成本
  • 提供裸片形式
AMP02
高精度8引脚仪表放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

仪表放大器误差计算器

这款工具可以帮助用户估算仪表放大器电路中的误差贡献。它利用温度、增益、输入电压和源阻抗等输入参数,确定可能影响整体设计的误差。

打开工具

SPICE 模型 1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AMP02的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览