ADXRS810

不推荐用于新设计

高性能、SPI数字输出角速率传感器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • Excellent null offset stability over temperature
  • 整个工作温度范围内出色的零点失调稳定性
  • High vibration rejection over a wide frequency range
  • 可在宽频率范围内提供高振动抑制特性
  • 2000 g powered shock survivability
  • 抗冲击能力:2000 g
  • 16位数据字SPI数字输出
  • SPI digital output with 16-bit data-word
  • Low noise
  • 低噪声
  • Continuous self-test
  • 连续自测
  • Fail-safe functions
  • 故障安全功能
  • Temperature sensor
  • 温度传感器
  • 3.3 V and 5 V operation
  • 3.3 V和5 V电源供电
  • −40°C to +105°C operation
  • 工作电压:-40°C至+105°C
  • Small, low-profile industry standard SOIC package provides yaw rate (Z-axis) response
  • 小型薄型工业标准SOIC封装,提供偏航角速度(Z轴)响应
  • Qualified for automotive applications
  • 通过汽车应用认证

ADXRS810
高性能、SPI数字输出角速率传感器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

近期浏览