本产品实现了由HDMI.org许可的技术。客户必须为HDMI.org列出的HDMI采用者以便购买产品。
有关更多信息,请联系当地的ADI公司销售办事处ADV8003
最后购买期限具有位图OSD、双路HDMI发送器和视频编码器的视频信号处理器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 视频信号处理器
- 完整的12位4:4:4 YUV内部处理
- 运动自适应去隔行,超低角度插值
- 双转换器,采用ADI专有算法
- 屏幕显示(OSD)
- 在内部生成基于位图的OSD,允许叠加在一个或多个视频输出上
- 在3D视频格式上叠加
- HDMI发送器
- 两个HDMI发送器,有助于实现分路器功能
- 内容类型位
- CEC 1.4控制器
- 内置六个DAC噪声整形视频(NSV)编码器
- 内置六个12位NSV视频DAC
- 支持多格式视频输出
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADV8003是一款多输入视频信号处理器,可对标清、增清或高清视频数据进行去隔行处理并将其调节为高清格式,能够生成屏幕显示位图(OSD),且以OSD重叠的形式利用两个高清多媒体接口(HDMI)发送器及一个视频编码器输出视频。
可通过多种方式将视频输入ADV8003:使用48位TTL像素端口、使用24位外部OSD TTL像素端口或者带有HDMI发送器的器件(例如ADV7850)。ADV8003支持CEA-861和VESA规范中的许多格式,以及其他一些广泛运用的时序格式。
凭借两个外部DDR2存储器,ADV8003可对标清和高清内容执行高性能、运动自适应隔行逐行转换。如果使用一个DDR2存储器,高清去隔行操作将限制在区域内。
ADV8003拥有主视频转换器和辅助视频转换器,可实现多种不同分辨率的同步输出。随机降噪、蚊式降噪和块状降噪等细节增强与图像增强技术有助于提高最终图像质量。ADV8003的帧速率转换器可实现常见帧速率之间的转换,且支持在特定条件下同时输出两种不同的帧速率。
ADV8003拥有灵活的数字内核,允许用户以多种不同模式配置器件:使用单个视频处理通道、使用两个视频处理通道或以多种不同输出分辨率显示OSD。ADV8003可接受来自外部OSD源、以24位外部OSD TTL像素数据输入的OSD信息,也能以内部方式生成高质量、基于位图的OSD。内部OSD具有高度的灵活性,使得系统设计人员能够以各种色彩深度(高达24位真彩色)轻松采用滚动文本和动画等功能。
ADI公司提供的OSD开发工具(Blimp),可帮助在集成系统应用之前进行OSD的设计、调试和仿真。设计完成后,OSD开发工具会自动生成代码,在集成系统应用之前,系统API会添加到此代码中;此外还会生成OSD设计资源,必须将其下载到外部SPI闪存中。
可使用一个或两个HDMI发送器以及/或者6个DAC的标清/高清视频编码器从ADV8003中输出视频。器件中灵活的多路复用功能允许在HDMI发送器和高清DAC中同步输出高清格式(例如1080p),并在标清DAC中输出标清格式(例如480i)。
ADV8003上的两个HDMI发送器都支持所有强制性及多种可选的3D视频分辨率和音频回授通道(ARC)。每个发送器也都具备完整的CEC主器件。ADV8003可接收多达六通道的I2S、S/PDIF、直接数字流(DSD)和高比特率(HBR)。六个12位NSV®视频DAC支持标清、增清和高清视频格式的复合(CVBS)、S视频(Y/C)和分量(YPrPb)模拟输出。216 MHz(标清和增清)与297 MHz(高清)的过采样消除了外部输出滤波的必要。
ADV8003也可支持面向专业应用的30位TTL输入和30位TTL输出模式。
ADV8003支持I2C®协议,与系统微控制器进行通信。
应用
- 高端A/V接收器
- 上变频DVD播放器/录像机
- 蓝光播放器/录像机
- 机顶盒
- 视频会议
- 独立视频处理器
- HDMI分路器
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADV8003KBCZ-7 | 425-Ball CSPBGA (19mm x 19mm) | ||
ADV8003KBCZ-7B | 425-Ball CSPBGA (19mm x 19mm) | ||
ADV8003KBCZ-7C | 425-Ball CSPBGA (19mm x 19mm) | ||
ADV8003KBCZ-7T | 425-Ball CSPBGA (19mm x 19mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 25, 2023 - 23_0060 Obsolescence of listed Video Part |
||
ADV8003KBCZ-7 | 过期 | |
ADV8003KBCZ-7B | 过期 | |
ADV8003KBCZ-7C | 过期 | |
ADV8003KBCZ-7T | 过期 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 1
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
ADV8005 | 推荐新设计使用 | 具有位图OSD、双路HDMI发送器和编码器的NatureVue™视频信号处理器 |
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADV8003的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论