ADV7991

不推荐用于新设计

具有 16 位并行视频输入的车载摄像头总线变送器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • C2B 变送器通过差分对或单端电缆传输视频和双向控制数据
  • 支持的并行视频输入格式包括
    8/10/12 位交错 Y/C 数据,最高达 148.5 MHz
    2 × 8 位单独 Y/C 数据,最高达 74.25 MHz
    嵌入式(SAV/EAV 数字码)和独立(帧有效/行有效或HS/VS/DE)时序信号
  • 支持高达 2 兆像素(30 Hz)或 1 兆像素(60 Hz)的高清视频格式
  • 嵌入在 C2B 链路中的双向控制通道,用于 C2B 接收器和 C2B 变送器
    之间的控制和状态数据 实现 C2B 变送器的远程配置
  • 片内高分辨率、高速 DAC,用于视频和控制通道路径的缓冲和滤波模块
  • 从 ISP 发送帧计数数据,以使后端 ECU 或 HU 能够检测卡住或跳过的帧
  • 双向 GPIO
  • 视频测试模式生成器,便于系统测试
  • 用于电池短路(STB)故障情况下的高压保护
  • 汽车 EMC/EMI/ESD 可靠性测试达到行业标准
一般
  • 双线串行微处理器单元(MPU)接口(与 I2C 兼容),能够在主从模式下工作
  • 工作温度范围为 −40°C 至 +105°C
  • 40 引脚 LFCSP 封装
  • 符合汽车应用要求
ADV7991
具有 16 位并行视频输入的车载摄像头总线变送器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADV7993 推荐用于新设计 具有并行视频输入的车载摄像头总线变送器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADV7991的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览