本产品实现了由HDMI.org许可的技术。客户必须为HDMI.org列出的HDMI采用者以便购买产品。
有关更多信息,请联系当地的ADI公司销售办事处ADV7525
最后购买期限低功耗HDMI/DVI发射器
产品详情
- 低功耗HDMI/DVI发送器,便携式应用的理想选择
- CEC控制器和扩展的消息缓冲器(3条消息)可减少系统开销
- 支持HDMI v.1.4a特性:
3D视频
扩展的色度 - 兼容DVI v.1.0
- 嵌入式HDCP密钥支持HDCP 1.3
- 自动输入视频格式时序检测(CEA-861E)
- 支持标准SPDIF,适用于最高192 kHz的立体声LPCM或压缩音频
- 支持最高192 kHz的8通道、无压缩LPCM I2S音频
- I2C和HPD I/O具有5 V容差,无需额外器件
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADV7525是一款80 MHz、高清多媒体接口(HDMI®)发射器,具有扩展的消费电子控制(CEC)缓冲器。 它支持最高达1080i的高清电视格式,以及最高达XGA(75 Hz)的计算机图形分辨率。
该器件内置嵌入式HDCP密钥,可以安全传输HDCP 1.3协议规定的受保护内容。
ADV7525 支持S/PDIF和8通道 I2S 两种音频格式。高保真8通道I2S能够以最高192 kHz的采样速率传输立体声。SPDIF可以传送立体声LPCM音频或压缩音频,包括Dolby® Digital和DTS®。
ADV7526还整合了一些其它特性,例如:用于读取EDID的I2C 主机,以及I2C 和 Hot Plug™ (热插拔)检测引脚兼容5 V电压等,这些都有助于简化系统设计、降低成本。
ADV7525采用先进的CMOS工艺制造,提供节省空间的64引脚WLCSP表贴封装,符合RoHS标准,额定工作温度范围为−25°C至+85°C。
应用
- 蜂窝手机
- 数码摄像机
- 数码相机
- 个人媒体播放器
- 游戏
- DVD播放器/刻录机
- 数字机顶盒
- HDMI中继器
参考资料
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
ADV7526 | 最后购买期限 | 低功耗HDMI/DVI发射器 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADV7525的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论