本产品实现了由HDMI.org许可的技术。客户必须为HDMI.org列出的HDMI采用者以便购买产品。

有关更多信息,请联系当地的ADI公司销售办事处

ADV7526

过期

低功耗HDMI/DVI发射器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低功耗HDMI/DVI发送器,便携式应用的理想选择
  • CEC 控制器和扩展的消息缓冲器(3条消息)可减少系统开销
  • 集成HDMI v.1.4a技术
    3D 视频
    扩展的色度
  • 兼容DVI v.1.0
  • 嵌入式HDCP密钥支持HDCP 1.3
  • 电源,超低工作功耗
  • 视频/音频输入接受1.8 V至3.3 V的逻辑电平
  • 150 MHz 工作频率支持从480i到1080p的所有视频和图形分辨率
  • 可编程双向色彩空间转换器
  • 支持RGB、YCbCr和DDR
  • 支持基于ITU656的嵌入式同步
  • 自动输入视频格式时序检测(CEA-861E)
  • 支持标准S/PDIF,适用于最高192 kHz的立体声LPCM或压缩音频
  • 支持最高192 kHz的8通道、无压缩、LPCM I2S音频

ADV7526
低功耗HDMI/DVI发射器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-ADV7526
ADV7526 Evaluation Board

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADV7526的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览