本产品实现了由HDMI.org许可的技术。客户必须为HDMI.org列出的HDMI采用者以便购买产品。

有关更多信息,请联系当地的ADI公司销售办事处

ADV7521NK

最后购买期限

低功耗HDMI/DVI发送器,具有消费电子控制(CEC)功能

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 通用
    低功耗HDMI/DVI发射机,便携式应用的理想选择
    CEC控制器和缓冲器可减少系统开销
    兼容HDMI v1.3
    (支持x.v.Color),DVI v1.0
    1.8V单电源供电
  • 数字视频
    工作频率80 MHz,支持480i~1080i的所有HDTV分辨率
    可编程双向彩色空间转换器
    支持RGB, YCbCr与DDR
    支持基于ITU656的嵌入式同步
    汽车输入视频格式定时检测
    (CEA-861D)
  • 数字音频
    支持标准S/PDIF,用于高达192 kHz的立体声LPCM或压缩音频
    高达192 kHz的双通道非压缩LPCM I2S音频
  • 方便系统设计的专用特性
    具有I2C®主时钟的片内MPU,可执行EDID读取操作
    I2C和HPD I/O具有5 V容差,无需额外器件
    无需音频主时钟即可支持S/PDIF和I2S

ADV7521NK
低功耗HDMI/DVI发送器,具有消费电子控制(CEC)功能
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADV7524A 推荐用于新设计 低功耗 HDMI®/DVI 发射器,具有消费电子控制(CEC)功能
ADV7513 推荐用于新设计 165 MHz高性能HDMI发送器
ADV7511 推荐用于新设计 集成ARC的225 MHz高性能HDMI®发送器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-ADV7521NK
ADV7521NK 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADV7521NK的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览