本产品实现了由HDMI.org许可的技术。客户必须为HDMI.org列出的HDMI采用者以便购买产品。
有关更多信息,请联系当地的ADI公司销售办事处ADV7511
推荐用于新设计集成ARC的225 MHz高性能HDMI®发送器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 集成HDMI 1.4功能
音频回授通道(ARC)
支持3D视频 - 225 MHz支持分辨率高达1080p的所有视频格式以12位深色工作
- 支持全音域元数据分组传输
- 集成CEC缓冲/控制器—已升级至HDMI 1.4
- 兼容DVI 1.0和HDCP 1.4标准
- 视频/音频输入接受1.8 V至3.3 V的逻辑电平
- 3D视频就绪
- 可编程双向色彩空间转换器
- 支持RGB、YCbCr和DDR
- 支持基于ITU656的嵌入式同步
- 自动输入视频格式时序检测(CEA-861-E)
- 音频回授通通道(ARC),支持HDMI 1.4
- 支持标准S/PDIF,适用于最高192 kHz的立体声LPCM或压缩音频
- 最高192 kHz的8通道、无压缩、LPCM I2S音频
- 具有I2C主时钟的片内MPU,可执行HDCP操作和EDID读取操作
- I2C和HPD I/O具有5 V容差,无需额外器件
- 无需支持S/PDIF和I2S的音频主时钟
- 片内MPU通过中断和寄存器报告HDMI事件
ADV7511是一款225 MHz高清多媒体接口(HDMI®)发送器,特别适合家庭娱乐产品,包括:DVD播放器/录像机、数字机顶盒、影音接收机、游戏机和个人计算机。
其数字视频接口集成一个HDMI 1.4和DVI 1.0兼容发送器,支持所有高清电视格式(包括12位深色1080p)。ADV7511支持HDMI 1.4特有功能、HEAC (ARC)和3D视频。除此以外,该器件还支持x.v.Color™、高比特率音频和可编程AVI InfoFrame。ADV7511内置HDCP支持功能,可以安全传输HDCP 1.4协议规定的受保护内容。
ADV7511支持S/PDIF和8通道I2S两种音频格式。高保真8通道I2S可以传输768 kHz的立体声或7.1声道环绕声音频。S/PDIF可以传送包括Dolby® Digital、DTS®和THX®在内的压缩音频。ADV7511采用先进的CMOS工艺制造,提供100引脚、表贴塑封LQFP封装;额定温度范围为0°C至+70°C。
应用- 家庭娱乐产品
- 游戏机
- 个人计算机
- DVD播放器/刻录机
- 数字机顶盒
- 影音接收机
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
应用笔记 5
参考电路 1
器件驱动器 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADV7511KSTZ | 100-Lead LQFP (14mm x 14mm) | ||
ADV7511KSTZ-P | 100-Lead LQFP (14mm x 14mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
ADV7511KSTZ | ||
ADV7511KSTZ-P | ||
1月 26, 2012 - 12_0009 ADV7511 Register Change |
||
ADV7511KSTZ | ||
ADV7511KSTZ-P |
这是最新版本的数据手册
软件资源
FPGA/HDL 2
ADV7511 HDMI Transmitter Library API Source Code for any OS\Platform (exe)
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADV7511的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论