ADV7510
最后购买期限集成消费电子控制(CEC)功能的深色HDMI 1.3发送器
产品详情
- 符合HDMI V.1.3,深色,支持x.v.Color
- 225 MHz,支持所有视频的12位深色运算
- 支持色域元数据分组传输
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
- 可编程双向彩色空间转换器
- 支持RGB、YCbCr和DDR
- 支持基于ITU656的嵌入式同步
- 汽车输入视频格式定时检测(CEA-861D)
- 支持标准S/PDIF,用于高达192 kHz的立体声LPCM或压缩音频
- 高达192 kHz的8通道、非压缩LPCM I2S音频
- 片上微处理单元(MPU)及I2C主控器可执行HDCP操作与EDID读取操作
- 5 V耐压I2C和HPD I/O,无需额外器件
- 无需支持S/PDIF与I2S的音频主时钟
- 片上微处理单元(MPU)通过中断与寄存器报告HDMI事件
ADV7510是一款225MHz高清晰度多媒体接口(HDMI™)发送器。它是包括DVD播放器/录像机、数字机顶盒、A/V接收机、游戏控制台和PC在内的家庭娱乐产品的理想设计平台。
该数字视频接口包含一个HDMI和一个兼容DVI v.1.0的发送器,支持全部HDTV格式(包括带有12位深色的1080p)。ADV7510还支持x.v.Color™高比特率音频、数字影院音响(DTS)和可编程的AVI InfoFrames功能。
ADV7510还内置HDCP,允许HDCPV.1.3协议规定的受保护内容实现安全传输。
ADV7510支持S/PDIF和8通道I2S音频。它的高保真度8通道I2S可以传送高达768kHz的立体声或者7.1环绕声音频。S/PDIF可以传送被压缩的音频,包括Dolby®Digital、DTS®和THX®。
ADV7510采用先进的CMOS工艺制造,封装形式为100引脚LQFP表面贴塑料封装,工作温度范围为−25°C到+85°C。
参考资料
这是最新版本的数据手册
软件资源
ADV7510 HDMI Transmitter Library API Source Code for any OS\Platform (.exe)
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADV7510的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论