本产品实现了由HDMI.org许可的技术。客户必须为HDMI.org列出的HDMI采用者以便购买产品。
有关更多信息,请联系当地的ADI公司销售办事处ADV7441A
不推荐用于新设计10位、集成式多格式标清电视/高清电视视频解码器、RGB图形数字化仪和2:1多路复用HDMI/DVI接口
- 产品模型
- 2
产品详情
- 欲了解多格式解码器特性,请参考数据手册
- 欲了解双路高清多媒体接口(HDMI)接收器的特性,请参考数据手册
- 欲了解通用特性,请参考数据手册
ADV7441A是一款高质量、多格式视频解码器及图形数字化仪,并集成有2:1多路复用HDMI™接收器。
它主要包含两个处理部分。第一部分为标清处理器(SDP),可处理所有类型的PAL、NTSC和SECAM信号。第二部分为分量处理器(CP),可处理YPrPb和RGB分量格式,包括RGB图形。CP还处理来自HDMI接收器的视频信号。在模拟工作模式下,ADV7441A可以使HDMI源与选定HDMI端口之间的HDCP链路保持活动状态,从而可以在模拟模式与HDMI模式之间进行快速切换。
作为解码器,ADV7441A可以将PAL、NTSC、SECAM复合信号或S视频信号转换为数字ITU-R BT.656格式。它也可以将RGB或YPrPb分量视频信号解码为数字YCrCb或RGB像素输出流。该器件支持525i、625i、525p、625p、720p、1080i、1080p和1250i分量视频标准,以及许多其它高清和SMPTE标准。此外还能够同时处理CVBS和标清RGB信号,从而支持SCART和叠加功能。作为图形数字化仪,该器件可以对VGA至UXGA速率的RGB图形信号进行数字化处理,将其转换为数字RGB或YCrCb像素输出流。
ADV7441A内置双路输入HDMI 1.3兼容型接收器,支持最高达1080p的高清电视格式和最高达UXGA的显示分辨率。增加HDCP功能后,还能够接收加密视频。HDMI接收器具有自适应均衡特性,确保该接口能够在最长30米的电缆上鲁棒地工作。HDMI接收器还具有高级音频功能,其中包括静音控制器,可消除音频输出中的外来声频噪声。
ADV7441A有一个派生器件,适用于不需要HDCP处理和加密的专业应用。因此,不采用HDCP技术的用户也可以购买ADV7441A(详情请参考“订购指南”部分)。
ADV7441A采用先进的CMOS工艺制造,提供144引脚、表贴塑封LQFP封装,节省空间,并且符合RoHS标准;额定温度范围为−40°C至+85°C。
应用
- 高级电视
-等离子高清电视
-液晶电视(支持高清电视)
-液晶/DLP®背投式高清电视
- CRT 高清电视
- LCoS®高清电视 - 影音接收机(AVR)
- 液晶/DLP前投式投影仪
- 带个人录像机功能的高清电视机顶盒
- 支持逐行扫描输入的DVD刻录机
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADV7441ABSTZ-170 | 144-Lead LQFP (20mm x 20mm) | ||
ADV7441ABSTZ-5P | 144-Lead LQFP (20mm x 20mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 7, 2016 - 16_0033 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select QFP Products |
||
ADV7441ABSTZ-170 | ||
ADV7441ABSTZ-5P | ||
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
ADV7441ABSTZ-170 | ||
ADV7441ABSTZ-5P |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADV7441A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论