ADV7384
推荐新设计使用车载摄像头总线 (C2B) 四路接收器,带 MIPI CSI-2 视频输出
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- C2B 四倍(四路)接收器,能够连接传入的视频数据并在非屏蔽双绞线 (UTP) 上双向控制数据。
- MIPI CSI-2 变送器:
- 1 通道、2 通道或 4 通道,每通道运行速率高达 1.5 Gbps
- 最多四个汇聚到单个使用虚拟通道标识符的 MIPI 端口的并发流
- 8/10 位 YCbCr HD 格式
- 高达 200 万像素 (30 Hz) 或 100 万像素 (60 Hz) 的视频分辨率
- 嵌入在 C2B 链路中的双向控制通道,用于 C2B 接收器和 C2B 变送器之间的控制和状态数据
- C2B 变送器及其所连接器件的远程配置
- I2C 广播模式,可同时配置多达四个摄像头以减少升压时间
- 四个片内高分辨率、高速 ADC,以及用于视频和控制通道路径的抗混叠滤波器模块
- 八个双向通用输入/输出 (GPIO),能够从输入广播并汇聚到输出
- 从 C2B 变送器或与其连接的器件中断事件接收,并汇聚到片内事件以驱动中断输出标志
- 便于执行系统测试的测试模式生成器
- 用于电池短路(STB)故障情况下的高压保护和诊断
- 线缆均衡器能够补偿线缆和连接器的插入损耗,相当于 30 米双绞线缆
- 片内回声消除方案可防止由线缆和连接器之间的阻抗不匹配而引起的视觉冲击
- 电磁兼容性 (EMC)、电磁干扰 (EMI) 和静电放电 (ESD) 可靠性测试达到汽车行业标准
- 双线串行接口(兼容 I2C),用于配置四路 C2B 接收器以及与远程 C2B 变送器、图像信号处理器 (ISP) 和图像传感器的通信
- 连接的 I2C 主设备必须支持时钟延长,以支持 C2B 链路上的 I2C 通信
- 结温范围为 −40°C 至 +125°C
- 9 mm x 9 mm 100 球 BGA 封装
- AEC-Q100 适用于汽车应用
应用
- 汽车
- 娱乐信息音响主机 (HU)
- 环视监控 (SVM)
- 后视摄像头系统 (RVC)
- 电子控制单元 (ECU)
- 电子镜系统
- 司机和乘员监控系统
- 驾驶记录系统
参考资料
数据手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADV7384WBBCZ | 100-Ball CSP-BGA (9mm x 9mm x 1.35mm) | ||
ADV7384WBBCZ-RL | 100-Ball CSP-BGA (9mm x 9mm x 1.35mm) |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adv7384的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论