ADV7383

推荐新设计使用

车载摄像头总线接收器,具有 MIPI CSI-2 或并行视频输出

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 车载摄像头总线 (C2B) 接收器,能够通过差分对或单端电缆接收视频数据和双向控制数据
  • ADV7382 具有移动行业处理器接口 (MIPI) 摄像头串行接口 2 (CSI-2) 变送器支持
    • 2 通道运行,每通道速率高达 1 Gbps
    • 1 通道运行,速率高达 1 Gbps
  • 支持的 ADV7383 并行视频输出格式包括高达 148.5 MHz 的 8 位和 10 位交错 Y/C 数据
  • 2 × 8 位单独的 Y/C 数据,频率高达 74.25 MHz
  • 嵌入式(有效视频开始 (SAV)/有效视频结束 (EAV) 代码)、单独的水平同步/垂直同步/数据启用 (HS/VS/DE) 或图像信号处理器 (ISP) 线/帧有效类型外部时序信号
  • 支持高达 200 万像素 (30 Hz) 或 100 万像素 (60 Hz) 的高清视频格式
  • 嵌入在 C2B 链路中的双向控制通道,用于 C2B 接收器和 C2B 变送器之间的控制和状态数据
  • 实现 C2B 变送器的远程配置
  • 双向 GPIO,能够进行本地或远程连接
  • 片内高分辨率高速模数转换器 (ADC)、缓冲器和抗混叠滤波器模块,用于视频和控制通道路径
  • 从 ISP 发送帧计数数据,以使后端电子摄像头单元 (ECU) 或音响主机 (HU) 能够检测卡住或跳过的帧
  • 视频测试模式生成器能够简化系统测试,线缆均衡器能够补偿线缆和连接器的插入损耗,相当于 30 米双绞线线缆
  • 片内回声消除方案可防止由线缆和连接器之间的阻抗不匹配而引起的视觉冲击
  • 用于电池短路故障情况下的高压保护和诊断
  • 汽车电磁兼容性 (EMC)、电磁干扰 (EMI) 和静电放电 (ESD) 可靠性测试达到行业标准
  • 一般
    • 双线串行接口(兼容 I2C),用于配置 C2B 接收器以及与远程 C2B 变送器和图像信号处理器的通信
    • 连接的 I2C 主设备必须支持时钟延长,以支持在 C2B 链路上的远程 I2C 通信
    • 工作温度范围为 −40°C 至 +105°C
    • 48 引脚引线框芯片尺寸级封装 (LFCSP)
    • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
ADV7383
车载摄像头总线接收器,具有 MIPI CSI-2 或并行视频输出
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADV7383的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览