ADV7283

不推荐用于新设计

10位、4倍过采样SDTV视频解码器,支持差分输入和去隔行

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 通过汽车应用认证
  • 支持全球NTSC/PAL/SECAM色彩解调
  • 一个10位模数转换器(ADC),每通道4倍过采样适用于CVBS、Y/C和YPrPb模式
  • 6个模拟视频输入通道,片内集成抗混叠滤波器
  • 视频输入支持CVBS(复合)、Y/C(S视频)和YPrPb(分量)
  • 支持全差分、伪差分和单端CVBS视频输入
  • NTSC/PAL/SECAM自动检测
  • 高达4 V的共模输入范围解决方案
  • 出色的共模噪声抑制能力
  • 5线式自适应2D梳状滤波器和CTI视频增强特性
  • 自适应数字线路长度跟踪(ADLLT)、信号处理和增强FIFO管理可提供时基校正(TBC)功能
  • 集成自动增益控制(AGC)功能,提供自适应峰值白色模式
  • 快速切换能力
  • 集成隔行转逐行(I2P)视频输出转换器(去隔行模块)
  • 自适应对比度增强(ACE)
  • 向下扰动(8位至6位)
  • Rovi® (Macrovision)复制保护检测
  • 8位ITU-R BT.656 YCrCb 4:2:2输出
  • 全功能垂直消隐间隔(VBI)数据分割器,支持世界体系图文电视(WST)
  • 提供关断模式
  • 双线式I2C兼容型串行接口
  • 汽车温度等级:−40°C至+105°C
  • 工业认证的温度等级:−40°C至+85°C
  • 符合RoHS标准的32引脚、5 mm × 5 mm、LFCSP封装
ADV7283
10位、4倍过采样SDTV视频解码器,支持差分输入和去隔行
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADV7282A 推荐用于新设计 具有差分输入的 10 位 4 倍过采样 SDTV 视频解码器
ADV7182A 推荐用于新设计 具有差分输入的 10 位 SDTV 视频解码器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADV7283的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览