eshop-promo-banner

这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

ADV7180

不推荐用于新设计

10位、4倍过采样标清电视视频解码器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 汽车应用版本已通过AEC-Q100一级认证
  • 支持全球NTSC/PAL/SECAM色彩解调
  • 一个10位ADC,4倍过采样适用于CVBS,2倍过采样适用于Y/C模式, 2倍过采样适用于YPrPb(每通道)
  • 3 个视频输入通道,内置片内抗混叠滤波器
  • 支持CVBS(复合)、Y/C(S-视频)和YPrPb(分量)视频输入
  • 5线式自适应梳状滤波器和CTI/DNR视频增强特性
  • 自适应数字线路长度跟踪(ADLLT)、信号处理和增强FIFO管理可提供Mini-TBC功能
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADV7180
10位、4倍过采样标清电视视频解码器
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADV7182A 推荐用于新设计 具有差分输入的 10 位 SDTV 视频解码器
ADV7280A 推荐用于新设计 带有去交错器的 10 位 4 倍过采样 SDTV 视频解码器
ADV7281A 推荐用于新设计 具有差分输入的 10 位 4 倍过采样 SDTV 视频解码器
ADV7282A 推荐用于新设计 具有差分输入的 10 位 4 倍过采样 SDTV 视频解码器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

EVAL-ADV7180
ADV7180评估板

最新评论

近期浏览