ADV216

过期

Wavescale™ 适合消费类应用的JPEG 2000视频编解码器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • ADV216 Wavescale视频压缩/解压缩引擎实现了消费类视频应用的兼容JRPEG 2000的视频编解码器
  • 由同一芯片实现压缩或解压缩应用
  • 支持HDTV应用中的HDMI线缆替代方案
  • 用于HDTV HDMI应用的JPEG 2000压缩解决方案
  • 在双芯片配置中直接支持50Hz、59.94 Hz和60 Hz的EIA/CEA-861B HDTV 1280 × 720p,以及50Hz、59.94 Hz和60 Hz的EIA/CEA-861B HDTV 1920 × 1080i
  • 在四芯片配置中支持23.97 Hz、24 Hz、25 Hz、29.97 Hz、30 Hz、50 Hz、59.94 Hz和60 Hz的EIA/CEA-861B HDTV 1920 × 1080p
  • JTAG/边界扫描支持
  • 已取得专利的SURF®(空间高效递归滤波)技术实现了低功率、低成本的小波压缩
  • 支持高达6级变换的9/7和5/3不可逆小波变换
  • 灵活的、异步的SRAM风格的主接口允许无缝连接到大部分16-/32-bit微控制器和ASIC
  • 2.5 V或3.3 V输入/输出和1.5 V核心电源电压
  • 采用13 mm × 13 mm 144引脚CSP_BGA封装,具有150 MHz的速度等级

ADV216
Wavescale™ 适合消费类应用的JPEG 2000视频编解码器
提问
了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADV212 不推荐用于新设计 WAVESCALE® JPEG 2000视频编解码器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADV216的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览