ADV212

不推荐用于新设计

WAVESCALE® JPEG 2000视频编解码器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 完整的单芯片JPEG2000压缩与解压缩解决方案,适用于视频和静止图像
  • 引脚排列和尺寸与ADV202完全相同,并支持ADV202的所有功能
  • 功耗至少比ADV202低30%
  • 支持JTAG/边界扫描
  • SURF®(空间超高效递归滤波)专利技术能够实现低功耗、低成本的小波压缩
  • 同时支持9/7和5/3小波变换,最多提供6级变换
  • 欲了解更多信息,请参考数据手册

ADV212
WAVESCALE® JPEG 2000视频编解码器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-ADV212
ADV212评估工具

最新评论

近期浏览