ADV202
过期PEG 2000视频编解码器
产品详情
- 完整的单芯片JPEG2000压缩与解压缩解决方案,适用于视频和静止图像
- SURF™(空间超高效递归滤波)专利技术能够实现低功耗、低成本的小波压缩
- 同时支持9/7和5/3小波变换,最多提供6级变换
- 可编程小图片/图像尺寸,宽度在3分量4:2:2交织模式下可达2048像素,在单分量模式下可达4096像素
- 最大小图片/图像高度:4096像素
- 视频接口直接支持ITU.R-BT656、SMPTE125M PAL/ NTSC、SMPTE274M、SMPTE293M (525p)、ITU.R-BT1358 (625p),以及最大输入速率为65 MSPS(非可逆模式)或40 MSPS(可逆模式)的视频格式
- 可以将两个或更多ADV202组合起来,以支持全帧SMPTE274M HDTV (1080i)或SMPTE296M (720p)
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADV202是一款单芯片JPEG2000编解码器,针对视频和高带宽图像压缩应用,使之能受益于JPEG2000 (J2K)—ISO/IEC15444-1图像压缩标准所提供的增强画质与功能。该器件可实现JPEG2000图像压缩标准的计算密集型操作,并且提供兼容、适合多数应用的码流产生方法。
ADV202的专用视频端口可以无缝衔接常用数字视频标准,例如:ITU.R-BT656、SMPTE125M、SMPTE293M (525p)、ITU.R-BT1358 (625p)、SMPTE274M (1080i)或SMPTE296M (720p)。另外,利用可编程帧和验证信号,可以支持各种其它高速、同步像素和视频格式。
ADV202在可逆模式下处理图像的速率可达40 MSPS,在非可逆模式下处理速率更高。该器件内置专用小波变换引擎、三个熵编解码器、一个片上存储器系统和一个嵌入式RISC处理器,可提供完整的JPEG2000压缩/解压缩解决方案。
在可逆和非可逆模式下,小波处理器支持9/7非可逆小波变换和5/3小波变换。除Maxshift ROI外,熵编解码器支持JPEG2000标准第一部分中的全部功能。
ADV202在称为“小图片”的矩形像素样本阵列上工作。一个小图片可以包含一幅完整的图像,其大小以支持的最大尺寸为限,或是一幅图像的某一部分。支持的小图片最大水平尺寸取决于所选的小波变换算法和小图片中的样本数量。大于ADV202小图片最大尺寸的图像可以分割为多个小图片,然后按顺序送至芯片,同时仍然对整幅图像保持单一、兼容的JPEG2000码流。
支持JPEG2000功能
ADV202支持JPEG2000标准(ISO/IEC 15444)第一部分所包含的一系列功能。欲了解ADV202目前支持的JPEG2000功能信息,请参考ADV202使用入门。根据特定的应用要求,ADV202可以提供各种层次的JPEG2000压缩支持。它可以提供原始码块和属性数据输出,以便主机软件控制JPEG2000码流的产生及压缩过程的其它方面,如比特率控制等。另一方面,ADV202也能创建完整且兼容的JPEG2000码流(.j2c),以及.jp2、.j2c等增强文件格式。欲了解ADV202目前支持的格式信息,请参考ADV202使用入门。应用笔记及ADV202的其它支持文件可通过ADV202产品页面获取
参考资料
数据手册 1
应用笔记 3
技术文章 6
第三方合作伙伴项目 1
常见问题 1
第三方合作伙伴项目 1
非常见问题 1
模拟对话 1
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
ADV212 | 不推荐用于新设计 | WAVESCALE® JPEG 2000视频编解码器 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADV202的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论