ADuM4120-1

量产

Isolated, Precision Gate Driver with 2 A Output

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 2.3 A peak output current (<2 Ω RDSON_x)
  • 2.5 V to 6.5 V VDD1 input
  • 4.5V to 35 V VDD2 output 
  • UVLO at 2.3 V VDD1
  • Multiple UVLO options on VDD2
    • Grade A—4.4 V (typical) positive going threshold
    • Grade B—7.3 V (typical) positive going threshold
    • Grade C—11.3 V (typical) positive going threshold
  • Precise timing characteristics 
    • 79 ns maximum isolator and driver propagation delay falling edge (ADuM4120)
  • CMOS input logic levels 
  • High common-mode transient immunity: 150 kV/μs
  • High junction temperature operation: 125°C 
  • Default low output
  • Safety and regulatory approvals (pending)
    • UL recognition per UL 1577 
      • 5 kV rms for 1 minute SOIC long package
    • CSA Component Acceptance Notice 5A 
    • VDE certificate of conformity (pending)
      • DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
      • VIORM = 849 V peak 
  • 8 mm creepage
  • Wide body, 6-lead SOIC with increased creepage
ADuM4120-1

Isolated, Precision Gate Driver with 2 A Output

提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADUM4120-1A
  • ADUM4120-1B
  • ADUM4120-1C
  • ADUM4120A
  • ADUM4120B
  • ADUM4120C

IBIS 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-ADuM4120

ADuM4120 和 ADuM4120-1 评估板

特性和优点

  • 2 A峰值驱动输出能力
  • 输出功率器件电阻:<2 Ω
  • 低传播延迟:<51 ns
  • 工作温度范围:-40°C至+125°C
  • 输出电压范围至35 V
  • 输出和输入欠压闭锁(UVLO)
  • 针对多个开关类型放置焊盘
  • 提供螺丝端子,便于轻松连接

产品详情

评估板EVAL-ADuM4120EBZ和EVAL-ADuM4120-1EBZ支持集成米勒箝位的ADuM4120/ADuM4120-1单通道栅极驱动器。ADI公司的 iCoupler® 技术在输入信号与输出栅极驱动器之间实现隔离。EVAL- ADuM4120-1EBZ选项配有ADuM4120-1,它未集成内部输入毛刺滤波器,因此传播延迟更低。


UG-1109中的说明和器件同时适用于EVAL-ADuM4120EBZ和EVAL-ADuM4120-1EBZ。


ADuM4120/ADuM4120-1的工作电压最高可达35 V。高共模瞬变抗扰度(CMTI)和可靠的驱动强度使ADuM4120/ADuM4120-1非常适合快速开关技术。


EVAL-ADuM4120EBZ评估板有助于对该器件的传播延迟、驱动强度和输入逻辑进行测试。


有关ADuM4120/ADuM4120-1的完整信息,请参阅ADuM4120/ADuM4120-1数据手册,使用评估板时应同时参考UG-1109与数据手册。

EVAL-ADuM4120
ADuM4120 和 ADuM4120-1 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADUM4120-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览