ADUM3224
量产3kV rms隔离式精密半桥驱动器,提供4A输出,可用于汽车应用
- 产品模型
- 6
产品详情
- 峰值输出电流:4 A
- 工作电压
高端或低端相对于输入: 537 V峰值 - 高工作频率:
1 MHz(最大值) - 3.3 V至5 V CMOS输入逻辑
- 4.5 V至18 V输出驱动
- 次级UVLO
ADuM3224A/ADuM4224A UVLO (4.1 V VDDA/VDDB)
ADuM3224B/ADuM4224B UVLO (6.9 V VDDA/VDDB)
ADuM3224C/ADuM4224C UVLO (10.5 V VDDA/VDDB)
- 精密定时特性
隔离器和驱动器传播延迟:59 ns(最大值)
通道间匹配:5 ns(最大值) - CMOS输入逻辑电平
- 高共模瞬变抗扰度:>25 kV/μs
- 增强的系统级ESD保护性能,符合IEC 61000-4-x标准
- 工作结温高达:125℃
- 默认低电平输出
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADuM3224/ADuM4224是4 A隔离式半桥栅极驱动器,采用ADI公司的iCoupler®技术,提供独立且隔离的高端和低端输出。ADuM3224能够提供3000 V rms隔离,采用窄体16引脚SOIC封装,ADuM4224则提供5000 V rms隔离,采用宽体16引脚SOIC封装。这些隔离器件将高速CMOS与单芯片变压器技术融为一体,具有优于脉冲变压器和栅极驱动器组合等替代器件的出色性能特征。
ADuM3224/ADuM4224隔离器均提供两个独立的隔离通道。这些器件采用3.0 V至5.5 V电源电压工作,可与低压系统兼容。与采用高压电平转换方法的栅极驱动器相比,ADuM3224/ADuM4224的输入与各输出之间具有真电流隔离优势。相对于输入,各路输出的持续工作电压最高可达560 V峰值,因而支持低端切换至负电压。高端与低端之间的差分电压最高可达800 V峰值。
因此,ADuM3224/ADuM4224可以在很宽的正或负切换电压范围内,可靠地控制IGBT/MOSFET配置的开关特性。
应用
- 开关电源
- 隔离式IGBT/MOSFET栅极驱动器
- 工业逆变器
参考资料
数据手册 1
信息 1
安全和法规认证 1
视频 2
安全和法规认证 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADUM3224WARZ | 16-Lead SOIC | ||
ADUM3224WARZ-RL7 | 16-Lead SOIC | ||
ADUM3224WBRZ | 16-Lead SOIC | ||
ADUM3224WBRZ-RL7 | 16-Lead SOIC | ||
ADUM3224WCRZ | 16-Lead SOIC | ||
ADUM3224WCRZ-RL7 | 16-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 11, 2017 - 17_0188 ADuM3223/ADuM3224 Die Revision + Test Platform Migration from Harris Tuvey to MPS Mess-& Prüfsysteme GmbH |
||
ADUM3224WARZ | 量产 | |
ADUM3224WARZ-RL7 | 量产 | |
ADUM3224WBRZ | 量产 | |
ADUM3224WBRZ-RL7 | 量产 | |
ADUM3224WCRZ | 量产 | |
ADUM3224WCRZ-RL7 | 量产 | |
12月 15, 2015 - 15_0135 Alternate Assembly Site of Select Isolator Products in 8L/16L SOIC_N, 16L/20L SOIC_W and 16L/20L SOIC_IC at ASE Chungli |
||
ADUM3224WARZ | 量产 | |
ADUM3224WARZ-RL7 | 量产 | |
ADUM3224WBRZ | 量产 | |
ADUM3224WBRZ-RL7 | 量产 | |
ADUM3224WCRZ | 量产 | |
ADUM3224WCRZ-RL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adum3224的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论