ADUC841

量产

精密模拟微控制器:20MIPS 8052 Flash MCU + 8通道12位ADC + 双通道12位DAC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • ADuC812/ADuC831/ADuC832的引脚兼容升级版
    • 提高性能
      • 单周期20 MIPS 8052内核
      • 高速420 kSPS 12位ADC
    • 增加内存
      • 高达62 KB片内Flash/EE程序存储器
      • 4 KB片内Flash/EE数据存储器
    • 电路内可编程
      • Flash/EE,保持时间为100年,耐久性为10万个周期
      • 2304字节片内数据RAM
    • 更小的封装
      • 8 mm × 8 mm芯片级封装
      • 52引脚PQFP引脚兼容升级
  • 模拟I/O
    • 8通道、420 kSPS高精度、12位ADC
    • 片内、15 ppm/°C基准电压源
    • DMA控制器、高速ADC转RAM捕获
    • 两个12位电压输出DAC
    • 双通道输出PWM Σ-Δ型DAC
    • 片内温度监控器功能
  • 基于8052内核
    • 8051兼容指令集(最大值:20 MHz)
  • 高性能单周期内核
    • 32 kHz外部晶振,片内可编程PLL
    • 12个中断源,2个优先级
    • 双数据指针,11位扩展堆栈指针
  • 片内外设
    • 时间间隔计数器(TIC)
    • UART、I2C®和SPI®串行I/O
    • 看门狗定时器(WDT)
    • 电源监控器(PSM)
  • 电源
    • 正常:4.5 mA(3 V,内核CLK = 2.098 MHz)
  • 开发工具
    • 全面的低成本开发系统,集成非介入单引脚仿真功能,
    • 基于IDE汇编和C源代码调试
ADUC841
精密模拟微控制器:20MIPS 8052 Flash MCU + 8通道12位ADC + 双通道12位DAC
提问

参考资料

了解更多

软件资源


评估套件

EVAL-ADUC841

ADuC841 / ADuC842 / ADuC843 QuickStart和QuickStart Plus开发

产品详情

开发系统用于评估以下产品:

  • ADuC841 - 8 通道12位ADC + 双通道12位DAC + 20 MIPS Flash MCU
  • ADuC842 - 8 通道12位ADC + 双通道12位DAC + 16 MIPS Flash MCU
  • ADuC843 - 8 通道12位ADC + 16 MIPS Flash MCU

用于ADuC8x系列(8052内核)精密模拟微控制器的QuickStart套件提供串行端口下载/调试功能和汇编源代码调试环境。


ADI公司还提供一款非介入式仿真器,称为 USB-EA-CONVZ,支持汇编/C源代码调试。QuickStart Plus包括POD (USB-EA-CONVZ)或者单独订购。


EVAL-ADUC841
ADuC841 / ADuC842 / ADuC843 QuickStart和QuickStart Plus开发

最新评论

近期浏览