eshop-promo-banner

ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!

点击查看详情

ADT7301

量产

13位、±1ºC精度、微功耗数字温度传感器,采用6引脚SOT-23和8引脚MSOP封装

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 13位温度数字转换器
  • 工作温度范围:-40°C至+150°C
  • 精度:±0.5°C(典型值),±1°C(最大值)
  • 关断电流:1 µA
  • 功耗:0.631 mW (VDD = 3.3 V)
  • SPI和DSP兼容型串行接口
  • 关断模式
  • 节省空间的SOT-23和MSOP封装
  • 与AD7814应用引脚兼容

ADT7301
13位、±1ºC精度、微功耗数字温度传感器,采用6引脚SOT-23和8引脚MSOP封装
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADT7311 推荐新设计使用 汽车应用、±0.5°C精度的16位数字SPI温度传感器
ADT7312 推荐新设计使用 汽车应用、±1°C精度、裸片形式的16位175°C数字SPI温度传感器
ADT7320 推荐新设计使用 ±0.25°C精度的16位数字SPI温度传感器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

EVAL-ADT7301

ADT7301 评估板

产品详情

ADT7301评估板允许使用PC快速轻松地评估数字温度传感器ADT7301。 利用评估板及其随附软件,ADT7301评估板可通过USB连接与PC接口。 驱动器可用于32位Windows 7系统。

EVAL-ADT7301
ADT7301 评估板

最新评论

近期浏览