ADT7311

推荐新设计使用

汽车应用、±0.5°C精度的16位数字SPI温度传感器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 通过汽车应用认证
  • 温度精度:
    −40°C至+105°C:±0.5°C(2.7V至3.6V)
    −40°C至+105°C:±0.4°C (3.0V)
  • 用户无需温度校准/校正
  • 无需线性校正
  • 1 SPS(每秒采样率)省电模式:
    正常模式下为700 µW(3.3 V,典型值)
    关断模式下为7 µW(3.3 V,典型值)
  • 温度范围:−40°C至+150°C
  • 电压范围:2.7 V至5.5 V
  • 临界过温中断
  • 过温/欠温中断
  • SPI兼容型接口
  • 8引脚窄体SOIC封装,符合RoHS标准

ADT7311
汽车应用、±0.5°C精度的16位数字SPI温度传感器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADT7311的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览