ADSY1100

预发布

4 Tx/4 Rx,0.1 GHz 至 20 GHz Apollo MxFE 3UVPX 调谐器 + 数字化仪 + 处理器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 四个发射(Tx)通道
    • 高达 28GSPS DAC
  • 四个接收(Rx)通道
    • 高达 20GSPS 的 ADC
  • 可更换 RF 调谐器个性卡
    • 0.1-20GHz 调谐
    • 多调谐器选项
    • 相位和跳跃相干性
  • 内存选项
    • 8 GB DDR4 数据内存
    • 4 GB DDR4 处理内存
    • 270 Mb 超级 RAM
  • 阿波罗 MxFE™ 集成 DSP
    • DDC 和 DUC 最高可达 1,536x
    • RX 至 TX 环回
    • 分数采样速率转换器
    • 512 点 FFT 侦听
  • 12 V 电源
  • 威特克斯™ VU11P
  • Zynq™ ZU4EG
  • 卸载和控制接口
    • 1 Gb 以太网
    • 10 Gb 以太网
    • 40 Gb 以太网
    • 2x100 Gb 光纤以太网
    • PCIe Gen. 3 接口 x 8 通道
  • 与 SOSA 一致
    • 1 ”间距 3UVPX 外形尺寸
ADSY1100
4 Tx/4 Rx,0.1 GHz 至 20 GHz Apollo MxFE 3UVPX 调谐器 + 数字化仪 + 处理器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADSY1100的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览