ADSP-BF607
量产最高1GHZ的BLACKFIN双核处理器,适合高性能数字信号处理应用
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 2个Blackfin内核,性能达500 MHz/1000 MMAC(总计2000 MMAC),适合严苛的信号处理应用。
- 552 K字节的片内SRAM,包括每个内核148 kB的L1 SRAM,支持奇偶校验,以及支持ECC的256 kB共享L2 SRAM。
- 全集成式DMA控制器,支持与所有片内和片外存储器和外设进行DMA传输。
- 3个增强型并行外设接口(ePPI),支持最高24位的数据宽度、ITU-R BT.656模式,可直接连接TFT LCD面板、并行转换器、视频编码器和解码器、图像传感器以及其他通用外设。
- 3个同步串行端口(SPORT),支持 I2S、包装I2S、左对齐采样对和TDM模式。
- USB 2.0 HS OTG。
- 移动存储器接口(RSI)。
- 控制器区域网络(CAN)接口。
- 2个10/100以太网MAC,支持IEEE 1588。
- 4个链路端口,支持8位宽DMA数据传输。
- 2个看门狗定时器和8个定时器/计数器,支持PWM。
- CRC引擎。
- 2个SPI兼容端口,支持主机和从机模式。
- 2个UART和2个双线式接口。
- 2个16位脉冲宽度调制(PWM)通道。
- 19x19 mm CSP BGA封装。
- 提供商用和工业温度范围。
ADSP-BF607双核Blackfin处理器针对工业、仪器仪表、医疗和消费电子等各类应用进行了优化,不仅能够完成复杂的控制和信号处理任务,而且可以维持极高的数据吞吐速率。
具体特性包括高性能增强型基础设施、大型片内存储器和功能丰富的外设集,以及扩展的连接选项,包括USB 2.0 HS OTG、2个10/100以太网MAC和可移动存储接口(RSI)。
此外,ADSP-BF607处理器内置适合安全关键应用的功能,包括内部存储器模块和故障管理单元内的存储器保护CRC、奇偶校验和ECC保护。
评估板优惠促销:ADZS-BF609-EZBRD + ADZS-ICE-100B,现在购买全功能评估套件仅需285美元(亚洲地区)
参考资料
数据手册 1
用户手册 4
应用笔记 15
处理器手册 2
仿真器使用手册 3
集成电路异常 1
信息 1
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADSP-BF607BBCZ-5 | 349-Ball CSPBGA (19mm x 19mm) | ||
ADSP-BF607KBCZ-5 | 349-Ball CSPBGA (19mm x 19mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 7, 2014 - 14_0033 Die Revision for ADSP-BF60x Blackfin Processors |
||
ADSP-BF607BBCZ-5 | 量产 | |
ADSP-BF607KBCZ-5 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADSP-BF607的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论