ADSP-BF606

量产

工作频率高达800 MHZ的BLACKFIN双核处理器,适合高性能数字信号处理应用

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 2个Blackfin内核,工作频率可达500 MHz/1000 MMAC(总计2000 MMAC),适合严苛的信号处理应用。
  • 424 kB的片内SRAM,由支持奇偶校验的每核148kB的L1 SRAM和一个支持ECC的共用L2 128kB SRAM组成。
  • 3x增强串行外设接口(ePPI),支持高达24位的数据宽度、ITU-R BT.656模式,可直接连接至TFT LCD面板、串行转换器、视频编码器和解码器、图像传感器,以及其他通用外设。
  • 3个同步串行端口(SPORT),支持 I2S、包装I2S、左对齐采样对和TDM模式。
  • USB 2.0 HS OTG。
  • 移动存储器接口(RSI)。
  • 2个10/100兆以太网MAC,支持IEEE 1588。
  • 控制器区域网络(CAN)接口。
  • 4个链路端口,支持8位宽DMA使能数据传输。
  • 2个看门狗定时器和8个定时器/计数器,具有支持PWM的CRC引擎。
  • 2个SPI兼容端口,支持主机和从机模式。
  • 2个UART和2个双线接口。
  • 2个16位脉冲宽度调制(PWM)通道。
  • 19x19 mm CSP BGA封装。
  • 提供商用和工业温度范围。

ADSP-BF606
工作频率高达800 MHZ的BLACKFIN双核处理器,适合高性能数字信号处理应用
提问

参考资料

数据手册 1

用户手册 4

应用笔记 15

处理器手册 2

仿真器使用手册 3

集成电路异常 1

信息 1

了解更多

软件资源

Lightweight TCP/IP (lwIP) Stack

停产:Lightweight TCP/IP (lwIP) Stack for CrossCore Embedded Studio针对嵌入式平台实现了广泛接受的TCP/IP堆栈,支持TCP/IP套件中的绝大多数网络协议。

更多内容

工具及仿真模型


评估套件

eval board
EVAL-BF609-EZ

ADSP-BF609 EZ-Board评估硬件为评估ADSP-BF60x Blackfin处理器系列提供低成本硬件解决方案。

特性和优点

  • Blackfin处理器 ADSP-BF609
  • 电压监控微处理器监控电路 ADM708
  • 串行端口收发器 ADM3315E
  • 恒频电流模式降压DC-DC控制器 ADP1864
  • 低压差CMOS线性稳压器 ADP1715,带软启动
  • 同步降压DC-DC稳压器 ADP2119A
  • 处理器内存储器: 64Mx16位(1Gb) DDR2存储器,16M x 16位突发模式闪存,32Mb四通道SPI闪存。
  • 接口: 10/100以太网PHY、UART、CAN、USB调试代理接口、扩展接口III、独立调试代理2 (SADA2)。
  • 配件: 2GB SD卡、以太网电缆、5进1 USB电缆组件、电源

产品详情

ADSP-BF609评估硬件为用户评估ADI的Blackfin双核处理器提供了低成本硬件解决方案,Blackfin双核处理器属于ADSP-BF60x Blackfin®处理器系列,单核工作频率可达500 MHz/1000 MMACs(总计2000 MMAC)。 该硬件采用两种配置: ADSP-BF609 EZ-Board™和ADSP-BF609 EZ-KIT Lite.®

ADSP-BF609 EZ-Board - EZ-Board概念是评估ADSP-BF60x处理器系列的最低成本入门级评估硬件。 该评估硬件假设客户已经拥有ICE -100B、USB-ICE和/或HPUSB-ICE JTAG仿真器。 此外,还需要使用CrossCore® Embedded Studio软件。

ADSP-BF609 EZ-KIT Lite - EZ-KIT Lite包括完整的ADSP-BF609 EZ-Board产品以及SADA2,所以评估时便无需购买独立的JTAG仿真器。

ADSP-BF60x评估硬件还支持ICE -100B、USB-ICE和HPUSB-ICE仿真器。

订购信息:
产品型号:
ADZS-BF609-EZBRD  
ADZS-BF609-EZLITE

CROSSCORE® 工具支持:
电话:1-800-ANALOGD (262-5643)
联系支持

eval board
EMULATOR-ADSP

基于USB的低成本ICE-1000和高性能ICE-2000 JTAG仿真器

特性和优点

  • JTAG/SWD支持带ARM的Blackfin、Blackfin+、SHARC和多核SHARC+
  • 即插即用,兼容USB 2.0
  • USB总线供电型器件
  • 兼容Windows® 8.1、Window 7
  • 支持多处理器I/O电压: 1.8 V、2.5 V和3.3 V
  • 支持多处理器
  • ICE-1000上JTAG/SWD时钟工作频率为5 MHz
  • ICE-2000上JTAG/SWD时钟工作频率最高可达46 MHz
  • 多色LED增强状态指示
  • 软件控制目标复位,以支持远程调试



产品详情

ADI的ICE-1000和ICE-2000仿真器为在ADI处理器和DSP上开发、测试和调试高级应用提供了方便。 配合CrossCore® Embedded Studio开发环境使用,这些仿真器可为全部JTAG兼容型ADI处理器提供最新支持。

针对ICE-1000/ICE-2000增加的全新调试功能:

  • CoreSight串行线调试(SWD)



EVAL-BF609-EZ
ADSP-BF609 EZ-Board评估硬件为评估ADSP-BF60x Blackfin处理器系列提供低成本硬件解决方案。
EMULATOR-ADSP
基于USB的低成本ICE-1000和高性能ICE-2000 JTAG仿真器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADSP-BF606的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论