ADSP-BF518F
过期低功耗BLACKFIN处理器,具有先进的嵌入式连接性
- 产品模型
- 1
产品详情
- BF518F EZ-Board
- VisualDSP++评估板
- 调试代理板
- 以太网、USB电缆
- 电源
- Windows® 2000 SP4、Windows XP SP2、Windows Vista™或(从7升级)Windows 7 Business/ Enterprise/ Ultimate Edition
- Intel Pentium®处理器(x86兼容),1 GHz或以上
- 512 MB RAM和2 GB可用磁盘空间
- VisualDSP++ 5.0第5次升级
利用支持1588 第2版的片内eMAC、三相PWM发生单元和正交编码器,Blackfin处理器系列可进一步扩展用于工业和仪器仪表市场。高性能16/32位Blackfin嵌入式处理器内核、灵活的高速缓存架构、增强型DMA子系统以及动态电源管理(DPM)功能,使系统设计人员拥有一个灵活的平台来处理各种连接应用,包括电机控制、电力线监控、生物识别、专业音响和毫微微蜂窝。
BF518F的嵌入式eMAC完全符合IEEE1588标准(第2版)。利用处理器上的时间戳机制,用户可随时选择他们想要在基于1588的系统中实施的任何PHY。通过与一个400 MHz的CPU和许多其他外设进行耦合,使BF518F成为要求严苛的网络连接系统的最具吸引力的选择。
嵌入式系统设计人员所面临的VoIP挑战,就是要选择一种经济高效、易于部署、性能可扩展、适合多种市场的处理解决方案。最佳嵌入式解决方案是设计平台既能实施低通道数基本VoIP解决方案,又留有足够的性能余量,用于实现增值功能和服务,如视频、音乐、成像和系统控制等。与利用两个处理器内核提供VoIP功能的传统VoIP嵌入式解决方案不同,ADSP-BF518F利用统一的内核架构提供汇聚式解决方案,语音和视频信号处理与RISC MCU处理同时进行,以应对网络和用户接口需求。借助这种单个汇聚处理器实现全部VoIP功能的独特优势,可以提供统一的软件开发环境,加速系统调试和部署,并降低系统整体成本。
BF518F还具有超低功耗特性和一个移动式存储器接口,涵盖适用于便携式设备的SDIO、CE-ATA和eMMC。
知识产权保护已成为当今嵌入式计算应用不可或缺的一部分。ADSP-BF518F采用包含OTP(一次可编程)存储器、基于固件的安全解决方案,用户通过私人密钥,才能安全地访问程序代码,从而使灵活性、可升级性能达到平衡。
BF518F包括一个在处理器旁集成的4Mb串行闪存(SPI)。
闪存数据手册:
4Mb SPI 闪存
参考资料
用户手册 2
应用笔记 7
处理器手册 3
产品亮点 1
软件手册 11
仿真器使用手册 3
集成电路异常 1
停产数据手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADSP-BF518BBCZ-4F4 | 168-Ball CSPBGA (12mm x 12mm x 1.6mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 18, 2011 - 10_0289 Datasheet changes for ADSP-BF51x/ BF51xF Products |
||
ADSP-BF518BBCZ-4F4 | 过期 | |
8月 27, 2010 - 10_0197 Die Revision and Datasheet Changes for ADSP-BF512/F,BF514/F,BF516/F,BF518/F Products |
||
ADSP-BF518BBCZ-4F4 | 过期 | |
6月 23, 2010 - 10_0151 Datasheet update for ADSP-BF51x/ BF51xF Products |
||
ADSP-BF518BBCZ-4F4 | 过期 | |
11月 7, 2013 - 13_0091 Obsolescence and Replacement Options for ADSP-BF512F, BF514F, BF516F and BF518F Processors with Flash Memory. |
||
ADSP-BF518BBCZ-4F4 | 过期 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
软件工具异常 1
CrossCore® Embedded Studio
CrossCore Embedded Studio是针对Blackfin和SHARC处理器系列的世界一流集成开发环境(IDE)。
更多内容Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
Blackfin Processors Software and Tools
打开工具
IBIS 模型 2
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADSP-BF518F的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论