ADSP-BF512F

过期

低成本、能与消费类设备相连通的Blackfin处理器

产品模型
1

产品详情

  • 性能高达400 MHz(800 MMACS)的Blackfin处理器内核
  • 4M bit SPI Flash
  • 2个双通道、全双工、支持8路立体声I2S通道的同步串行端口
  • 12条支持一维和二维数据传输的外设DMA通道
  • Lockbox™ 安全技术:用于保护代码与内容的硬件安全技术
  • 存储器控制器提供与多组外部SDRAM、SRAM、Flash或ROM的无缝连接
  • 176引脚、0.5 mm间距、24 × 24 LQFP封装(工业温度范围:-40°C ~+85°C)
  • 168引脚、0.8 mm间距、12 × 12 mm CSP-BGA封装(商用温度范围:0°C ~ +70°C)

ADSP-BF512F
低成本、能与消费类设备相连通的Blackfin处理器
提问

参考资料

用户手册 1

应用笔记 7

处理器手册 3

产品亮点 1

软件手册 11

仿真器使用手册 3

停产数据手册 1

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


工具及仿真模型


评估套件

eval board
EMULATOR-USB & HP USB ICE

基于USB的仿真器和基于USB的高性能仿真器

特性和优点

  • 全速USB 1.1接口支持高达150 KB/S的下载速度(ADZS-USB-ICE),高速USB 2.0接口支持高达1.5 MB/s的下载速度(ADZS-HPUSB-ICE)
  • 后台遥测通道(BTC)支持以高达2.0 MB/S的速度实现非介入式数据交换(仅限ADZS-HPUSB-ICE)
  • 兼容并可耐受1.8 V、2.5 V和3.3 V电压
  • 支持所有ADI JTAG处理器和DSP
  • 耐受5 V电压,兼容3.3 V电压,支持5 V处理器和DSP
  • 支持多处理器
  • 14引脚JTAG连接器
  • 3米USB电缆用于连接难以触及的目标
  • CE认证

产品详情

针对ADI公司JTAG处理器和DSP,ADI公司的高性价比、基于通用串行总线(USB)的仿真器和高性能(HP)、基于USB的仿真器提供简单易用、便携式、非介入、有针对性的调试解决方案。 这些基于USB的仿真器功能齐全、功效强,包括可预定义断点的单步和全速执行,以及查看和/或修改寄存器和存储器内容。 USB和HP USB仿真器能够自动检测和支持多种I/O电压,使得用户可以利用主机PC上的全速USB 1.1或高速USB 2.0端口,与ADI公司的所有JTAG处理器和DSP通信。 可以轻松快捷地测试应用程序和数据,并在仿真器与VisualDSP++开发与调试环境(另售)之间进行传输。

USB结构具有即插即用特性,因而主机操作系统可以自动检测和配置仿真器。 同样,无需开关机,便可将仿真器与主机相连或断开连接。 附送3米电缆用于连接仿真器和主机PC,以便轻松访问难以触及的目标。

基于USB的高性能仿真器还支持后台遥测通道(BTC),这是一种用于在主机与目标应用程序之间交换数据的非介入式方法,不影响目标系统的实时特性。

产品型号:
基于USB的仿真器
产品型号:ADZS-USB-ICE
基于USB的高性能仿真器
产品型号: ADZS-HPUSB-ICE

工具支持:
电话: 1-800-ANALOGD (262-5643)
联系支持中心

欲了解其它信息,请联系当地的ADI公司 办事处或代理商

eval board
BF-EXTENDERUSB

USB扩展板是一款用于EZ-Board的低成本、插入式扩展板。 该扩展板可在Blackfin或SHARC处理器的异步内存总线与USB 2.0设备之间提供连接,从而扩展评估系统的功能。 有关兼容EZ-Board产品的信息,请参见处理器系列软件和工具页面。

特性和优点

  • ADSP-21469:176引脚LQFP封装,25 MHz CLKIN振荡器
  • ADSP-21479:196引脚BGA封装,16.625 MHz CLKIN振荡器
  • ADSP-21489:176引脚LQFP封装,25 MHz CLKIN振荡器
  • 闪存4M,8位Numonyx
  • SDRAM存储器:16Mb x16位,美光MT48LC16M16A2P-6A
  • Asynch SRAM:1M x16位,ISSI IS61WV102416BLL-10TLI
  • SPI存储器:16Mb
  • 模拟音频:AD1939编解码器
  • SPDIF:RCA拾音插孔
  • 温度传感器:ADM1032双线传感器
  • UART:ADM3202RS-232线路驱动器/接收器
  • 电源:5V(3.6安培)
  • LED:10个LED:1个电源(绿色)、1个板复位(红色)、8个通用(黄色)
  • 按钮:5个按钮1个复位,2个连接至DAI,2个IRQ/标志
  • SHARC扩展接口II:AMI、标志/IRQ、DAI、DPI、PWR_IN、3.3V、GND
  • 其它特性:独立调试代理接口,RTC(实时时钟)的实现,移位寄存器接口,MP JTAG输入和输出连接器,用于DSP电流测量的0欧姆电阻,CE认证

产品详情

Blackfin SHARC USB EZ-Extender可插至ADSP-BF518F、ADSP-21469 EZ-Board和EZ-KIT Lite的扩展接口上。EZ-Extender可在Blackfin/SHARC处理器的异步内存总线与USB 2.0设备之间提供连接,协助完成处理器目标应用的设计和原型制作,并扩展评估系统的功能。

订购信息:
产品型号: ADZS-BFSHUSB-EZEXT

CROSSCORE® 工具支持
电话:1-800-ANALOGD (262-5643)
联系技术支持

eval board
BF518F-EZLITE

面向ADSP-BF512/F、BF514/F、BF516/F、BF518/F BLACKFIN处理器的ADSP-BF518F EZ-KIT LITE评估套件

特性和优点

  • BF518F EZ-板
  • SDRAM: 64 MB,32M x 16,Micron MT48LC32M16A2TG,3.3V
  • 闪存: 4 MB (2M x 16 ),Numonyx M29W320DB 3.3V,FBGA48
  • SPI闪存: 4 Mb片内SPI 1.8V
  • 音频编解码器: ADI SSM2602 CODEC 3.3 V,12MHz输入频率
  • ADC: AD7266,差分/单端输入、双核2 MSPS、12位3通道

  • 功耗分析接口: 测量VDDINT、VDDEXT、VDDMEM、VDDFLASH的精密电阻
  • 以太网PHY: 美国国家半导体公司10/100单端口PHY
  • LED: 13个LED: 1个电源(绿色)、1个板复位(红色)、3个通用(黄色)、8个以太网(黄色)
  • RTC电池: 3.0 V锂离子、CR2430 (270mAh)电池
  • 连接器: 以太网,SD,EBIU扩展,第1A组和第1B组扩展,第2A组扩展

产品详情

ADSP-BF518F EZ-KIT Lite®是一种经济有效的评估套件,开发人员通过基于USB、可在PC中运行的工具集,便能对ADSP-BF512/F、BF514/F、BF516/F、BF518/F Blackfin®处理器进行初步评估。 利用该EZ-KIT Lite,用户可以了解有关ADI公司ADSP-BF518F硬件和软件开发的更多信息,快速完成各种应用的原型设计。

该EZ-KIT Lite包括ADSP-BF518F Blackfin处理器桌面评估板以及VisualDSP++®开发与调试环境的评估套件,其中含有C/C++编译器、汇编器和链接器。 VisualDSP++评估套件只能配合EZ-KIT Lite使用。

EZ-KIT Lite还附有独立的调试代理板,可以将它移除,以便用户插入外部仿真器。

订购信息
产品型号:ADZS-BF518F-EZLITE

CROSSCORE® 工具支持
电话:1.800.ANALOGD
联系技术支持

EMULATOR-USB & HP USB ICE
基于USB的仿真器和基于USB的高性能仿真器
BF-EXTENDERUSB
USB扩展板是一款用于EZ-Board的低成本、插入式扩展板。 该扩展板可在Blackfin或SHARC处理器的异步内存总线与USB 2.0设备之间提供连接,从而扩展评估系统的功能。 有关兼容EZ-Board产品的信息,请参见处理器系列软件和工具页面。
BF518F-EZLITE
面向ADSP-BF512/F、BF514/F、BF516/F、BF518/F BLACKFIN处理器的ADSP-BF518F EZ-KIT LITE评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADSP-BF512F的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论