ADSP-BF506F

过期

BLACKFIN处理器,具有可执行闪存、模数转换器和优化的外设集,适合工业和通用应用

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • Blackfin处理器内核:400 MHz (800 MMACS)性能和68KB L1存储器
  • 4MB可执行闪存
  • 真12位、双通道SAR ADC
  • 低功耗:数值待定
  • 2个SPI、2个SPORT、2个UART和1个PPI接口
  • ADC控制模块可与外部ADC实现无缝接口,并执行同步采样
  • 2个三相PWM单元
  • CAN控制器和移动存储器接口
  • 8个通用计数器和2个32位升/降计数器,支持旋转计数
  • 12个外设DMA通道和2个存储器对存储器DMA通道
  • 14x14mm LQFP-EPAD封装
  • 商用和工业两种温度等级

ADSP-BF506F
BLACKFIN处理器,具有可执行闪存、模数转换器和优化的外设集,适合工业和通用应用
提问

参考资料

数据手册 1

用户手册 2

应用笔记 45

技术文章 2

处理器手册 3

软件手册 10

仿真器使用手册 3

集成电路异常 1

了解更多

软件资源


工具及仿真模型


评估套件

eval board
EMULATOR-ADSP

基于USB的低成本ICE-1000和高性能ICE-2000 JTAG仿真器

特性和优点

  • JTAG/SWD支持带ARM的Blackfin、Blackfin+、SHARC和多核SHARC+
  • 即插即用,兼容USB 2.0
  • USB总线供电型器件
  • 兼容Windows® 8.1、Window 7
  • 支持多处理器I/O电压: 1.8 V、2.5 V和3.3 V
  • 支持多处理器
  • ICE-1000上JTAG/SWD时钟工作频率为5 MHz
  • ICE-2000上JTAG/SWD时钟工作频率最高可达46 MHz
  • 多色LED增强状态指示
  • 软件控制目标复位,以支持远程调试



产品详情

ADI的ICE-1000和ICE-2000仿真器为在ADI处理器和DSP上开发、测试和调试高级应用提供了方便。 配合CrossCore® Embedded Studio开发环境使用,这些仿真器可为全部JTAG兼容型ADI处理器提供最新支持。

针对ICE-1000/ICE-2000增加的全新调试功能:

  • CoreSight串行线调试(SWD)



eval board
EMULATOR-USB & HP USB ICE

基于USB的仿真器和基于USB的高性能仿真器

特性和优点

  • 全速USB 1.1接口支持高达150 KB/S的下载速度(ADZS-USB-ICE),高速USB 2.0接口支持高达1.5 MB/s的下载速度(ADZS-HPUSB-ICE)
  • 后台遥测通道(BTC)支持以高达2.0 MB/S的速度实现非介入式数据交换(仅限ADZS-HPUSB-ICE)
  • 兼容并可耐受1.8 V、2.5 V和3.3 V电压
  • 支持所有ADI JTAG处理器和DSP
  • 耐受5 V电压,兼容3.3 V电压,支持5 V处理器和DSP
  • 支持多处理器
  • 14引脚JTAG连接器
  • 3米USB电缆用于连接难以触及的目标
  • CE认证

产品详情

针对ADI公司JTAG处理器和DSP,ADI公司的高性价比、基于通用串行总线(USB)的仿真器和高性能(HP)、基于USB的仿真器提供简单易用、便携式、非介入、有针对性的调试解决方案。 这些基于USB的仿真器功能齐全、功效强,包括可预定义断点的单步和全速执行,以及查看和/或修改寄存器和存储器内容。 USB和HP USB仿真器能够自动检测和支持多种I/O电压,使得用户可以利用主机PC上的全速USB 1.1或高速USB 2.0端口,与ADI公司的所有JTAG处理器和DSP通信。 可以轻松快捷地测试应用程序和数据,并在仿真器与VisualDSP++开发与调试环境(另售)之间进行传输。

USB结构具有即插即用特性,因而主机操作系统可以自动检测和配置仿真器。 同样,无需开关机,便可将仿真器与主机相连或断开连接。 附送3米电缆用于连接仿真器和主机PC,以便轻松访问难以触及的目标。

基于USB的高性能仿真器还支持后台遥测通道(BTC),这是一种用于在主机与目标应用程序之间交换数据的非介入式方法,不影响目标系统的实时特性。

产品型号:
基于USB的仿真器
产品型号:ADZS-USB-ICE
基于USB的高性能仿真器
产品型号: ADZS-HPUSB-ICE

工具支持:
电话: 1-800-ANALOGD (262-5643)
联系支持中心

欲了解其它信息,请联系当地的ADI公司 办事处或代理商

eval board
BF506F-EZLITE

针对ADSP-BF50x Blackfin系列的BF506F EZ-KIT Lite

特性和优点

  • ADSP-BF506F Blackfin处理器
  • 可编程VDDINT内核电源:AD5258 TWI 数字电位计和 ADP1715 低压差线性调节器
  • 内部并行闪存: – 4 MB(2M x 16位)
  • SPI闪存: Numonyx M25P16 – 16 Mb
  • 内部ADC: 2 MSPS、12位、3通道SAR模数转换器,12个单端输入,6个差分输入
  • 通用异步接收器/发射器(UART): ADM3202 RS-232线路驱动器/接收器,DB9连接器插口
  • LED: 五个LED: 一个板复位(红色)、三个通用(黄色)和一个电源(绿色)
  • 按钮: 三个按钮: 一个复位和两个带去抖逻辑的可编程标志
  • 扩展接口II: 新一代扩展接口设计,允许访问大部分处理器信号
  • 基板格栅阵列: 轻松探测所有端口引脚
  • JTAG ICE 14引脚接头
  • 由总线供电
  • VisualDSP++ 5.0 评估版
  • USB电缆

产品详情

ADSP-BF506F EZ-KIT Lite®是一种经济有效的评估套件,开发人员通过基于USB、可在PC中运行的工具集,便能对ADSP-BF504/F和BF506F Blackfin®处理器进行初步评估。 利用该EZ-KIT Lite,用户可以了解有关ADI公司ADSP-BF506F硬件和软件开发的更多信息,快速完成各种应用的原型设计。


该EZ-KIT Lite包括ADSP-BF506F Blackfin处理器桌面评估板以及VisualDSP++®开发与调试环境的评估套件,其中含有C/C++编译器、汇编器和链接器。 VisualDSP++评估套件只能配合EZ-KIT Lite使用。


订购信息:
产品型号: ADZS-BF506F-EZLITE
CROSSCORE® 工具支持
电话: 1-800-ANALOGD 免费(262-5643)
联系支持中心

EMULATOR-ADSP
基于USB的低成本ICE-1000和高性能ICE-2000 JTAG仿真器
EMULATOR-USB & HP USB ICE
基于USB的仿真器和基于USB的高性能仿真器
BF506F-EZLITE
针对ADSP-BF50x Blackfin系列的BF506F EZ-KIT Lite

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADSP-BF506F的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览