ADSP-21368

过期

面向专业音频应用的高性能32位浮点SHARC处理器

产品详情

  • 400MHz SIMD SHARC核心,最高性能达2.4 GFLOPS
  • 2Mbits SRAM、6 Mbits用户可定义ROM
  • 高带宽、32位外部存储器接口,向SDRAM、SRAM和FLASH,提供很好的接口支持
  • 对共享外部存储器提供硬件支持
  • 数字音频接口(DAI),可以实现用户可定义的系统外设访问,包括8个串行端口(SPORT)、S/PDIF Tx/Rx、 8通道异步取样率变换器和4个精确时钟发生器
  • 数字外设接口(DPI), 可以实现用户可定义的系统外设访问,包括2个与SPI兼容的端口、2个UART、3个功能完备的定时器和一个服从I2C标准的2线接口
  • 32个零系统开销DMA通道
  • 16个脉宽调制(PWM)通道
  • 256焊球SBGA封装
  • 商用和工业温度范围

ADSP-21368
面向专业音频应用的高性能32位浮点SHARC处理器
提问

参考资料

用户手册 4

应用笔记 43

处理器手册 4

产品亮点 1

软件手册 11

仿真器使用手册 3

集成电路异常 1

停产数据手册 1

了解更多

软件资源


工具及仿真模型


评估套件

eval board
BF-EXTENDERUSB

USB扩展板是一款用于EZ-Board的低成本、插入式扩展板。 该扩展板可在Blackfin或SHARC处理器的异步内存总线与USB 2.0设备之间提供连接,从而扩展评估系统的功能。 有关兼容EZ-Board产品的信息,请参见处理器系列软件和工具页面。

特性和优点

  • ADSP-21469:176引脚LQFP封装,25 MHz CLKIN振荡器
  • ADSP-21479:196引脚BGA封装,16.625 MHz CLKIN振荡器
  • ADSP-21489:176引脚LQFP封装,25 MHz CLKIN振荡器
  • 闪存4M,8位Numonyx
  • SDRAM存储器:16Mb x16位,美光MT48LC16M16A2P-6A
  • Asynch SRAM:1M x16位,ISSI IS61WV102416BLL-10TLI
  • SPI存储器:16Mb
  • 模拟音频:AD1939编解码器
  • SPDIF:RCA拾音插孔
  • 温度传感器:ADM1032双线传感器
  • UART:ADM3202RS-232线路驱动器/接收器
  • 电源:5V(3.6安培)
  • LED:10个LED:1个电源(绿色)、1个板复位(红色)、8个通用(黄色)
  • 按钮:5个按钮1个复位,2个连接至DAI,2个IRQ/标志
  • SHARC扩展接口II:AMI、标志/IRQ、DAI、DPI、PWR_IN、3.3V、GND
  • 其它特性:独立调试代理接口,RTC(实时时钟)的实现,移位寄存器接口,MP JTAG输入和输出连接器,用于DSP电流测量的0欧姆电阻,CE认证

产品详情

Blackfin SHARC USB EZ-Extender可插至ADSP-BF518F、ADSP-21469 EZ-Board和EZ-KIT Lite的扩展接口上。EZ-Extender可在Blackfin/SHARC处理器的异步内存总线与USB 2.0设备之间提供连接,协助完成处理器目标应用的设计和原型制作,并扩展评估系统的功能。

订购信息:
产品型号: ADZS-BFSHUSB-EZEXT

CROSSCORE® 工具支持
电话:1-800-ANALOGD (262-5643)
联系技术支持

eval board
21369-EZLITE

ADSP-21364 EZ-Kit Lite评估硬件为评估ADSP-21367、ADSP-21368和ADSP-21369 SHARC处理器系列提供低成本硬件解决方案。

特性和优点

  • ADSP-21369 SHARC 处理器
  • 立体声、96 kHz、24位编解码器AD1835
  • 1M x 8位闪存
  • 1 M x 32位x 4存储库SDRAM
  • 512K x 8位SRAM
  • 2 Mb SPI闪存
  • RS-232驱动器/接收器ADM3202
  • 基于USB的调试器接口
  • VisualDSP++开发工具的评估套件

产品详情

ADSP-21369 EZ-KIT Lite®是一款经济有效的评估套件,开发人员通过基于USB、可在PC中运行的工具集,便能对ADSP-21367、ADSP-21368和/或ADSP-21369 SHARC®处理器架构进行初步评估。利用该EZ-KIT Lite,用户可以了解有关ADI公司ADSP-21369硬件和软件开发的更多信息,快速完成各种应用的原型设计。

该EZ-KIT Lite包括ADSP-21369 SHARC处理器桌面评估板以及VisualDSP++®开发与调试环境的评估套件,其中含有C/C++编译器、汇编器和链接器。VisualDSP++评估套件只能配合EZ-KIT Lite使用。

ADI公司SHARC USB EZ-Extender子板(另售)可以通过三个扩展连接器连接到ADSP-21369 EZ-KIT Lite,让USB 2.0外设可以直接连接到ADSP-21369外部端口并与该EZ-KIT Lite接口。

产品型号: ADZS-21369-EZLITE

工具支持:
电话:1-800-ANALOGD (262-5643)
联系支持中心

eval board
EVAL-SHAUDIO-EZEXT

SHARC Audio扩展板是一款用于EZ-Board的低成本、插入式扩展板。 该扩展板通过三个AD1939音频编解码器、24个模拟音频输出通道和12个模拟音频输入通道,从而扩展SHARC评估系统的功能。有关兼容EZ-Board产品的信息,请参见处理器系列软件和工具页面。

特性和优点

  • 模拟音频接口
    • AD1939——三个 ADI 公司 192 kHz 音频编解码器
    • 24 通道音频输出(12 个立体声通道)
    • 12 通道音频输入(6 个立体声通道)
    • TDM 和 I2S 模式(在 48 KHz、96 KHz 和 192 KHz 采样速率下)
  • 单端输入/输出
    • 3 个 RCA 拾音插座输入(4 x 1)
    • 3 个 RCA 拾音插座输出(4 x 2)
  • 差分输入/输出
    • 2 个 DB25 连接器输入
    • 3 个 DB25 连接器输出

产品详情

通过SHARC Audio EZ-Extender,用户能够在ADSP-214xx EZ-Board/ EZ-KIT Lite上评估音频应用。VisualDSP++的最新更新中提供了软件示例。


EZ-Extender由ADI公司的三个AD1939音频编解码器组成,提供24通道模拟音频输出和12通道模拟音频输入。主编解码器可以在I2S和TDM两种模式下工作,采样速率为48 kHz、96 kHz或192 kHz。其它两个编解码器配置为双线TDM工作模式。三个编解码器一起可以在双线TDM模式下工作,提供24路模拟输出和12路模拟输入,并实现192 kHz的采样速率。


音频输入和输出可通过多个RCA连接器实现。同时还提供一组开关,以便用户在差分模式下评估音频编解码器的输入和输出。(注意:EZ-Extender不含DB25与XLR的连接电缆)。


订购信息:
产品型号:ADZS-SHAUDIO-EZEXT


CROSSCORE®工具支持
电话:1-800-ANALOGD (262-5643)
联系支持中心

BF-EXTENDERUSB
USB扩展板是一款用于EZ-Board的低成本、插入式扩展板。 该扩展板可在Blackfin或SHARC处理器的异步内存总线与USB 2.0设备之间提供连接,从而扩展评估系统的功能。 有关兼容EZ-Board产品的信息,请参见处理器系列软件和工具页面。
21369-EZLITE
ADSP-21364 EZ-Kit Lite评估硬件为评估ADSP-21367、ADSP-21368和ADSP-21369 SHARC处理器系列提供低成本硬件解决方案。
EVAL-SHAUDIO-EZEXT
SHARC Audio扩展板是一款用于EZ-Board的低成本、插入式扩展板。 该扩展板通过三个AD1939音频编解码器、24个模拟音频输出通道和12个模拟音频输入通道,从而扩展SHARC评估系统的功能。有关兼容EZ-Board产品的信息,请参见处理器系列软件和工具页面。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADSP-21368的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览