ADSP-21367
家庭影院用高性能32位浮点SHARC处理器
- 产品模型
- 1
产品详情
- 400MHz SIMD SHARC内核,峰值性能达2.4 GFLOPS
- 2Mb SRAM;6Mb ROM,集成行业标准音频解码和后处理算法
- 高带宽、32位外部存储器接口,支持与SDRAM、SRAM和FLASH无缝接口
- 数字音频接口(DAI)可实现用户定制访问系统外设,包括8个串行端口(SPORT)、S/PDIF Tx/Rx、8通道异步采样速率转换器和4个精密时钟发生器
- 数字外设接口(DPI)可实现用户定制访问系统外设,包括2个SPI兼容端口、2个UART、3个全功能定时器和1个符合I2C标准的双线接口。
- 34个零开销DMA通道
- 16个脉冲宽度调制(PWM)通道
- 208引脚MQFP和256引脚SBGA封装
- 商用和工业温度范围
- LQFP封装的最大内核性能有所降低
第三代SHARC®处理器具有更高的性能,提供音频和应用外设,其新型存储器配置可支持最新环绕声解码器算法。ADSP-21367不但性能提高至400MHz,同时还集成了极其灵活的高带宽外部存储器接口,有利于简化算法开发过程。ADSP-21367基于单指令多数据(SIMD)内核,支持32位定点和32/40位浮点算法格式,与以前的SHARC处理器完全代码兼容,可以最大限度地实现传统代码的重复利用。
ADSP-21367将片内存储器增加至2Mb SRAM和6Mb ROM,同时集成多种音频专用和通用外设。全数字S/PDIF发射器/接收器、8通道异步采样速率转换器、8个高速串行端口、4个精密时钟发生器和多个串行接口,这些外设相得益彰,为ADSP-21367提高系统吞吐量、降低系统材料成本提供了坚实后盾。
SHARC Melody家庭影院平台
SHARC Melody平台将高性能处理器与优化软件有机地整合起来,为消费电子音频市场提供了完整的音频解决方案。ADSP-21367借助片内ROM提供行业标准音频解码器和后处理算法,如:
- PCM
- Dolby Digital*
- Dolby Digital EX2*
- Dolby Pro Logic IIx*
- DTS 5.1*
- DTS ES*
- DTS Neo:6*
- DTS 96/24*
- WMAPRO 7.1*
- AAC (LC)
这些算法采用工厂掩码编程,以实现单芯片系统实施,并降低系统材料成本。
* 取得样片前需与IP持有人签订许可协议。
客户必须经许可使用片内ROM内集成的相应Dolby和DTS技术。最低年度数量要求适用。有关这些产品使用的更多信息,请联系当地的ADI公司销售办事处。
参考资料
应用笔记 37
处理器手册 2
产品亮点 1
软件手册 9
仿真器使用手册 3
集成电路异常 1
停产数据手册 1
产品亮点 1
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADSP-21367BSWZ-1A | 208-Lead LQFP (28mm x 28mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 14, 2013 - 13_0228 Specification Change for ADSP-21367/ 21368/ 21369 Data Sheet |
||
ADSP-21367BSWZ-1A | 过期 | |
6月 18, 2010 - 07_0093 Conversion to Laser Mark for all ADSPXXXX, ADSSTXXXX, and PC Audio Codecs Ink on Plastic Encapsulated Parts |
||
ADSP-21367BSWZ-1A | 过期 | |
2月 26, 2009 - 09_0018 ADSP-21367, ADSP-21368 and ADSP-21369 Data Sheet Specification Change |
||
ADSP-21367BSWZ-1A | 过期 | |
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
ADSP-21367BSWZ-1A | 过期 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
软件工具异常 1
ADSP-2136x Application Code Examples - Single Channel 13
- Single-Channel Block FIR
- Single-Channel Complex Block FIR
- Single-Channel Complex Vector Add
- Single-Channel Complex Vector DOT Product
- Single-Channel Complex Vector Multiply Accumulate
- Single-Channel Complex Vector Multiply
- Single-Channel Complex Vector RAD2 FFT
- Single-Channel Complex Vector RAD4 FFT
- Single-Channel Matrix by Matrix
- Single-Channel Matrix by Vector
- Single-Channel Real Rad2 FFT
- Single-Channel Single Sample FIR
- Single-Channel Vector Maximum
ADSP-2136x Application Code Examples - Multi Channel 8
SigmaStudio
图形开发工具,用于ADI DSP音频处理器和A2B®收发器的编程、开发和调试软件。
更多内容Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
BSDL 模型文件 6
- ADSP-2136x: 136 Ball MBGA Package
- ADSP-21367 SHARC Processor BSDL File 208 pin MQFP Package PrA, (01/2006)
- ADSP-21367 SHARC Processor BSDL File 256 ball SBGA Package PrA, (01/2006)
- ADSP-2136x: 144 pin LQFP Package
- ADSP-2136x SHARC Processor BSDL File 144 Pin LQFP Package (09/2007)
- ADSP-2136x SHARC Processor BSDL File 136 Pin MBGA Package (09/2007)