ADSP-21364
量产面向专业音频的高精度32位浮点SHARC处理器
- 产品模型
- 5
产品详情
- 专业音频
- 数字音频放大器
- 汽车音频
- 消费类家庭影院
- 136焊球MiniBGA封装
- 16个脉冲宽度调制(PWM)通道
- 25个零开销DMA通道
- 2个SPI兼容端口,支持主/从模式
- 300MHz /1.8 GFLOPs SIMD SHARC核,支持IEEE 32位浮点、40位浮点和32位定点数据类型
- 3Mbit SRAM
- 3个功能完备的定时器
- 6个支持I2S的串行端口(SPORT),左对齐采样对模式和TDM模式
- 可进行1x -32x倍频的PLL
- 商用温度范围
- 基于获奖产品AD1896的高精度8通道异步采样率转换器
- 数字音频接口(DAI),可以实现用户可定义的外设访问,包括输入数据端口(IDP)和通用I/O
成员包括ADSP-21262、ADSP-21266、ADSP-21267、ADSP-21364和ADSP-21365的第三代SHARC®处理器系列提供了更优越的性能、注重于音频功能与应用的外设以及新型存储器配置。这些器件均与先前推出的所有SHARC处理器引脚兼容并实现了代码全兼容。这些SHARC处理器系列的最新成员基于一个单指令、多数据(SIMD)内核(该内核支持32位定点和32/40位浮点算术格式),从而使其成为高端音频应用的绝佳选择。
在第三代SHARC处理器系列中,ADSP-21364提供了较高的性能 —— 300MHz/1800MFLOPs。这种性能水平使得ADSP-21364尤其适合于满足专业音频区段专业市场不断提高的要求。高内核性能,再加上以音频为中心的外设(包括一个高精度、8通道异步采样率转换器),使得ADSP-21364成为那些需要业界领先的均衡、混响及其他音效处理的应用的极佳选择。
第三代SHARC处理器还集成了专为简化硬件设计、实现设计风险的较小化以及较大限度地缩短产品面市时间的专用外设。这些功能模块组合在一起(被统称为数字音频接口,DAI),可以彼此相连,也可以通过软件可编程信号路由单元(SRU)连接至外部引脚。SRU是一种创新型架构特点,可在DAI部件之间实现全面而灵活的路由。通过SRU连接的外设包括(但不限于)串行端口、SPI端口、一个输入数据端口、精确时钟发生器和一个高精度8通道异步采样率转换器功能模块。这种资源利用的灵活性,再加上SHARC处理器编程模型的易用性,使得制造商能够将一种硬件设计应用于多种具有不同I/O要求的产品中。
参考资料
数据手册 1
用户手册 5
应用笔记 44
处理器手册 4
产品亮点 1
软件手册 11
仿真器使用手册 3
集成电路异常 1
旧模拟器手册 2
产品亮点 1
产品选型指南 1
评估工具包手册 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADSP-21364BBCZ-1AA | 136-Ball CSPBGA (12mm x 12mm) | ||
ADSP-21364BSWZ-1AA | 144-Lead LQFP (10mm x 10mm w/ EP) | ||
ADSP-21364KBCZ-1AA | 136-Ball CSPBGA (12mm x 12mm) | ||
ADSP-21364KSWZ-1AA | 144-Lead LQFP (10mm x 10mm w/ EP) | ||
ADSP-21364YSWZ-2AA | 144-Lead LQFP (10mm x 10mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 18, 2010 - 07_0093 Conversion to Laser Mark for all ADSPXXXX, ADSSTXXXX, and PC Audio Codecs Ink on Plastic Encapsulated Parts |
||
ADSP-21364BBCZ-1AA | 量产 | |
ADSP-21364BSWZ-1AA | 量产 | |
ADSP-21364KBCZ-1AA | 量产 | |
ADSP-21364KSWZ-1AA | 量产 | |
ADSP-21364YSWZ-2AA | 量产 | |
10月 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
ADSP-21364BSWZ-1AA | 量产 | |
ADSP-21364KSWZ-1AA | 量产 | |
ADSP-21364YSWZ-2AA | 量产 | |
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
ADSP-21364BSWZ-1AA | 量产 | |
ADSP-21364KSWZ-1AA | 量产 | |
ADSP-21364YSWZ-2AA | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
ADSP-2136x Application Code Examples - Single Channel 13
- Single-Channel Block FIR
- Single-Channel Complex Block FIR
- Single-Channel Complex Vector Add
- Single-Channel Complex Vector DOT Product
- Single-Channel Complex Vector Multiply Accumulate
- Single-Channel Complex Vector Multiply
- Single-Channel Complex Vector RAD2 FFT
- Single-Channel Complex Vector RAD4 FFT
- Single-Channel Matrix by Matrix
- Single-Channel Matrix by Vector
- Single-Channel Real Rad2 FFT
- Single-Channel Single Sample FIR
- Single-Channel Vector Maximum
ADSP-2136x Application Code Examples - Multi Channel 8
软件工具异常 1
CrossCore® Embedded Studio
CrossCore Embedded Studio是针对Blackfin和SHARC处理器系列的世界一流集成开发环境(IDE)。
更多内容SigmaStudio
图形开发工具,用于ADI DSP音频处理器和A2B®收发器的编程、开发和调试软件。
更多内容SRS TruVolume, SHARC
用于SHARC处理器的SRS TruVolume®库采用自动音量控制后处理技术,可调整立体声音频信号幅度,从而在输入音频材料的任何电平变化下保持恒定的感知音量。
更多内容Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADSP-21364的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论