ADRF6658

推荐用于新设计

集成IF放大器的宽带双通道RX混频器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽带、双通道、有源下变频混频器
  • 低失真、快速建立、IF DGA
  • RF输入频率范围:690 MHz至3.8 GHz
  • RF输入端的可编程巴伦
  • 差分和单端LO输入模式
  • 差分IF输出阻抗:100 Ω
  • 可通过三线式串行端口接口(SPI)进行编程
  • 对于RF=1950 MHz、IF=281 MHz、高线性度模式:
    • 电压转换增益,包括IF滤波器损耗:−5至+26.5 dB
    • (更多详细信息,请参见数据手册)
  • 灵活的省电模式,针对低功耗操作
    • 通道使能后的上电时间:100 ns,典型值
  • 3.3 V单电源
    • 高线性度模式:440 mA
    • 低功耗模式:260 mA

ADRF6658
集成IF放大器的宽带双通道RX混频器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
小数N分频PLL 2
ADF4355-2 推荐用于新设计 集成VCO的宽带频率合成器
ADF4153A 推荐用于新设计 小数N分频频率合成器
整数N分频PLL 2
ADF4351 推荐用于新设计 集成VCO的宽带频率合成器
ADF4106 量产 6 GHz整数N分频PLL
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

评估套件

EVAL-ADRF6658

ADRF6658评估板

特性和优点

  • 4层层压Rogers 4003C/FR-4印刷电路板
  • 各通道提供预配置IF滤波器,中心频率为281 MHz
  • 低压差稳压器通过5.5 V单电源为各通道提供3.3 V独立电源(总工作电流 = 465 mA)
  • 外部巴伦允许针对LO和IF端口选择单端或差分连接

产品详情

EV-ADRF6658SD1Z提供全部支持电路,以便在ADRF6658双通道混频器-IFDGA内部进行不同的配置。

该评估板需使用SDP控制器版以连接PC。 SDP控制器板通过USB 2.0连接至PC。 该评估板将连接至SDP控制器板。 该评估板无法直接连接至PC。 在PC上运行的评估软件通过SDP控制器板与评估板通信。 SDP控制器板在以下订购指南中单独列出(EVAL-SDP-CS1Z)。 如果以前未购买过SDP控制器板,请购买该产品以确保获得完整的评估设置。


EVAL-ADRF6658
ADRF6658评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADRF6658的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览