ADRF6518

过期

63 MHz双通道可编程滤波器和可变增益放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 一对匹配的可编程滤波器和三通道VGA
  • 连续增益控制范围:72 dB
  • 数字增益控制:30 dB
  • 6极点巴特沃兹滤波器:1 MHz 至 63 MHz ,1 MHz步进,1 dB转折频率
  • 前置放大器和后置放大器增益步进
  • 峰值检波器
  • 滤波器旁路模式,-3 dB带宽(BW) VGA2和VGA3 21 dB/12 dB增益:350 MHz/ 700 MHz
  • IMD3:>65 dBc(1.5 V p-p复合输出)
  • HD2、HD3:>65 dBc(1.5 V p-p输出)
  • 差分输入和输出
  • 灵活的输出和输入共模范围
  • 可选直流输出失调校正
  • SPI可编程滤波转折频率和增益步进
  • 3.3 V单电源,具有关断特性
ADRF6518
63 MHz双通道可编程滤波器和可变增益放大器
ADRF6518-FBL ADRF6518-PC
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


工具及仿真模型

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

评估套件

EVAL-ADRF6518

ADRF6518评估板

产品详情

ADRF6518-EVALZ是一款全功能评估板,专为用户轻松评估ADRF6518的全部特性而设计。该评估板提供用于轻松进行滤波器编程的USB接口,以及针对全部两个通道的单端设置输入和输出SMA连接(因为使用了巴伦)。若用户需要,针对输入和输出信号路径有一个可选的全差分交流/直流耦合信号配置。通过5×2接头,可轻松访问三个模拟增益引脚和输入输出共模控制引脚。通过2×1接头可轻松实现峰值检波器的测量。通过跳线和接头组合,可使能ADRF6518。所有接头均正确标示。通过VPS和COM测试点的线夹引线可实现针对+3.3 V/360 mA单电源的访问,范围为+3.15 V至+3.45 V。通过移除一个0 Ω电阻,并使用VPI测试点,可实现分离电源操作。VPI标称电压范围为+3.3 V至+5 V。若用户想要以直流耦合方式使用ADRF6518-EVALZ测试+5 V电源ADI IQ解调器,则该配置非常有用。ADRF6518-EVALZ板是一个4层FR4板。通过SPI端口可实现:滤波器截止频率设置、滤波器旁路模式、最大数字增益设置、电源模式和输出失调校正环路使能;该SPI端口可通过ADRF6518 USB软件编程,并且ADI网页提供该软件。

EVAL-ADRF6518
ADRF6518评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 adrf6518的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览