Quantic X-Microwave

ADI RF和微波元件作为Quantic X-Microwave的插入式X-MWblocks®提供。

获取此器件的X-MWblock®插入式模块。

ADRF5731

推荐用于新设计

2 dB LSB、4位硅数字衰减器,100 MHz至40 GHz

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 超宽带频率范围:100 MHz 至 40 GHz
  • 衰减范围:2 dB 步进至 30 dB
  • 低插入损耗
    • 1.7 dB 至 18 GHz
    • 2.2 dB 至 26 GHz
    • 3.5 dB 至 40 GHz
  • 衰减精度
    • ±(0.1 + 2.0%)的衰减状态,最高 18 GHz
    • ±(0.2 + 2.5%)的衰减状态,最高 26 GHz
    • ±(0.5 + 10.0%)的衰减状态,最高 40 GHz
  • 高 RF 输入功率处理:26 dBm 平均值,30 dBm 峰值
  • 相对相位中的紧凑分布
  • 典型步进误差
    • ±0.15 dB 至 18 GHz
    • ±0.20 dB 至 26 GHz
    • ±0.60 dB 至 40 GHz
  • 高输入线性度
    • P0.1dB 插入损耗状态:30 dBm
    • P0.1dB 其他衰减状态:26 dBm
    • IP3:50 dBm(典型值)
  • 无低频开关杂散
  • SPI 和并行模式控制,CMOS/LVTTL 兼容
  • RF 幅度建立时间(0.1 dB 最终 RF 输出):230 ns
  • 2.5 mm × 2.5 mm、16 引脚 LGA 封装
  • 与 ADRF5721 引脚兼容,低频截止版本
ADRF5731
2 dB LSB、4位硅数字衰减器,100 MHz至40 GHz
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADRF5721 推荐用于新设计 2 dB LSB、4位硅数字衰减器,9 kHz至40 GHz
ADRF5720 推荐用于新设计 0.5 dB LSB、6 位硅数字衰减器、9 kHz 到 40 GHz
ADRF5730 推荐用于新设计 0.5 dB LSB、6位硅数字衰减器,100 MHz至40 GHz
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

S-参数 1


评估套件

eval board
EVAL-ADRF5731

ADRF5731 评估板

产品详情

ADRF5731-EVALZ是一款4层评估板。每个铜层厚2.2 mil(1.5盎司),由电介质材料隔开。

所有RF和直流走线布设在顶部铜层上,而内层和底层均为接地层,为RF传输线路提供实心接地层。顶部电介质材料为12 mil Rogers RO4003,提供较佳高频性能。中间和底部电介质材料可提供机械强度。电路板总厚度为62 mil,以便在板边缘连接2.4 mm RF启动器。

EVAL-ADRF5731
ADRF5731 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADRF5731的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览