eshop-promo-banner

在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。

点击查看详情

ADRF5720

推荐用于新设计

0.5 dB LSB、6 位硅数字衰减器、9 kHz 到 40 GHz

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 超宽带频率范围:9 kHz至40 GHz
  • 衰减范围:0.5 dB步进至31.5 dB
  • 具有阻抗匹配的低插入损耗
    • 2.0 dB,最高为18 GHz
    • 2.8 dB,最高为26 GHz
    • 4.5 dB,最高为40 GHz
  • 具有阻抗匹配的衰减精度
    • ±(0.20 + 1.0%)的衰减状态,最高18 GHz
    • ±(0.20 + 1.5%)的衰减状态,最高26 GHz
    • ±(0.40+ 3.0%)的衰减状态,最高40 GHz
  • 具有阻抗匹配的典型步进误差
    • ±0.25 dB,最高为26 GHz
    • ±0.65 dB,最高为40 GHz
  • 高输入线性度
    • P0.1dB插入损耗状态:30 dBm
    • P0.1dB其他衰减状态:27 dBm
    • IP3: 50 dBm(典型值)
  • 高RF输入功率处理:27 dBm平均值,30 dBm峰值
  • 相对相位中的紧凑分布
  • 无低频杂散信号
  • SPI和并行模式控制,CMOS/LVTTL兼容
  • RF幅度建立时间(0.1 dB最终RF输出):8 µs
  • 24引脚、4 mm × 4 mm LGA封装
  • 与ADRF5730引脚兼容,快速切换版本
ADRF5720
0.5 dB LSB、6 位硅数字衰减器、9 kHz 到 40 GHz
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADRF5730 推荐用于新设计 0.5 dB LSB、6位硅数字衰减器,100 MHz至40 GHz
ADRF5721 推荐用于新设计 2 dB LSB、4位硅数字衰减器,9 kHz至40 GHz
ADRF5731 推荐用于新设计 2 dB LSB、4位硅数字衰减器,100 MHz至40 GHz
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
EVAL-ADRF5720

ADRF5720 评估板

产品详情

ADRF5720-EVALZ是一款4层评估板。每个铜层厚0.7mil(0.5盎司),由电介质材料隔开。


所有RF和直流走线布设在顶部铜层上,而内层和底层均为接地层,为RF传输线路提供实心接地层。顶部电介质材料为8 mil Rogers RO4003,提供良好的高频性能。中间和底部电介质材料可提供机械强度。电路板总厚度为62 mil,以便在板边沿连接2.4mm RF启动器。

EVAL-ADRF5720
ADRF5720 评估板

最新评论

近期浏览