ADRF5046

ADRF5046
推荐新设计使用100 MHz 至 44 GHz 硅 SP4T 反射开关
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 超宽带频率范围:100 MHz 至 44 GHz
- 反射式设计
- 低插入损耗:
- 18 GHz 时为 1.5 dB
- 40 GHz 时为 2.5 dB
- 44 GHz 时为 3.0 dB
- 高隔离:
- 18 GHz 时为 46 dB
- 40 GHz 时为 33 dB
- 44 GHz 时为 31 dB
- 高输入线性度:
- P0.1dB:27.5 dBm(典型值)
- IP3:50 dBm(典型值)
- 高 RF 输入功率处理能力
- 直通路径:27 dBm
- 热切换:27 dBm
- 无低频杂散信号
- 0.1 dB 射频建立时间:50 ns
- 符合 RoHS 指令的 20 端子 3 mm × 3 mm LGA 封装
ADRF5046 是一款利用硅工艺制造的反射式单刀四掷 (SP4T) 开关。
ADRF5046 的工作频率范围为 100 MHz 至 44 GHz,具有低于 3.0 dB 的插入损耗和高于 31 dB 隔离性能。无论是直通路径还是热切换,该套件都具有 27 dBm 的射频 (RF) 输入功率处理能力。
ADRF5046 在 +3.3 V 正电源上消耗 3 μA 的低电流,在 −3.3 V 负电源上消耗 −110 μA 电流。
该套件提供互补金属氧化物半导体 (CMOS)/低电压晶体管-晶体管逻辑 (LVTTL) 兼容控制。
ADRF5046 采用符合 RoHS 指令的 20 端子 3 mm × 3 mm 岸面栅格阵列 (LGA) 封装,并可在 −40°C 至 +105°C 的温度范围内工作。
应用
- 工业扫描仪
- 测试和仪器仪表
- 蜂窝基础设施 – 毫米波 5G
- 军用无线电、雷达和电子对抗措施 (ECM)
- 微波无线电和甚小孔径终端 (VSAT)
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
产品选型指南 1
思想领导力 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADRF5046BCCZN | 20-Lead LGA | ||
ADRF5046BCCZN-R7 | 20-Lead LGA |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 15, 2024 - 24_0010 Data Sheet Correction For ADRF5046/ADRF5047 |
||
ADRF5046BCCZN | 量产 | |
ADRF5046BCCZN-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
ADRF5047 | 推荐新设计使用 | 9 kHz至44 GHz硅SP4T反射式开关 |
工具及仿真模型
S-参数 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADRF5046的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论