ADRF5031

推荐用于新设计

9 kHz 至 20 GHz 非反射式硅 SPDT 开关

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 带宽频率范围:9 kHz 至 20 GHz
  • 非反射 50 Ω 设计
  • 低插入损耗
    • 9 kHz 至 6 GHz 范围内典型值为 0.6 dB
    • 6 GHz 至 12 GHz 之间典型值为 0.8 dB
    • 1 dB 典型值,最高 20 GHz
  • 高隔离
    • 9 kHz 至 6 GHz 范围内典型值为 55 dB
    • 6 GHz 至 12 GHz 范围内典型值为 50 dB
    • 然后直至 20 GHz 范围内,典型值为 45 dB
  • 高输入线性度
    • P0.1dB:35 dBm(典型值)
    • IP3:62 dBm(典型值)
  • 高 RF 功率处理能力
    • 直通路径:峰值 35 dBm,平均 33 dBm
    • 终止路径:峰值 32 dBm,平均 30 dBm
    • 热切换(RFC):峰值 35 dBm,平均 33 dBm
    • 热切换(RFx):峰值 32 dBm,平均 30 dBm
  • 与 CMOS/LVTTL 兼容
  • 无低频杂散;无负电压发生器
  • RF 切换时间:5.0 微秒
  • RF 建立时间 (0.1 dB):5.3 微秒
  • 单电源供电能力(VDD = 3.3 V,VSS = 0 V)
  • 20 端子、3 毫米 x 3 毫米 LGA 封装
  • 引脚与 ADRF5023 & ADRF5027 兼容
ADRF5031
9 kHz 至 20 GHz 非反射式硅 SPDT 开关
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

eval board
EVAL-ADRF5031

评估 ADRF5031,9 kHz 至 20 GHz 非反射式硅 SPDT 开关

特性和优点

  • 适用于 ADRF5031  的功能完备的评估板。
  • 轻松连接到测试设备
  • 直通校准线

产品详情

ADRF5031 是采用绝缘体上硅 (SOI) 工艺制造的 SPDT 开关。

本用户指南介绍了 ADRF5031-EVALZ 评估板,该评估板旨在评估 ADRF5031 的特性和性能。图 1 显示了 ADRF5031-EVALZ 的照片。

ADRF5031-EVALZ 使用与 ADRF5022-EVALZ 和 ADRF5023-EVALZ相同的评估板。

ADRF5031 的完整规格可在 ADI 公司提供的 ADRF5031 数据手册中找到。使用 ADRF5031-EVALZ 评估板时,请结合本用户指南查阅数据手册。

EVAL-ADRF5031
评估 ADRF5031,9 kHz 至 20 GHz 非反射式硅 SPDT 开关

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADRF5031的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论