ADR821

过期

2.5 V低功耗、精密基准电压源和运算放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 10引脚MSOP封装
  • 工作电压:±2.7 V至±15 V
  • 电源电流:400 μA
  • 基准电压源
    初始精度:0.2%
    温度漂移:15 ppm/°C(最大值)
    输出驱动电流:+5 mA/−3 mA
  • 温度范围:−40°C至+125°C
  • 片上精密电阻
  • 放大器
    轨到轨输入和输出
    失调电压:100 µV(典型值,±15 V)
    偏置电流:50 nA
    单位增益稳定
    无反相

推荐替代产品

ADR3525 推荐用于新设计

微功耗、精密、通过汽车应用认证的2.5 V基准电压源

ADR821
2.5 V低功耗、精密基准电压源和运算放大器
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
LT1635 量产 微功率、轨至轨运算放大器和基准
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADR821的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论