ADR293

不推荐用于新设计

低噪声、微功耗、5.0 V精密基准电压源

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 电源电压范围:6.0 V至15 V
  • 电源电流:15 μA(最大值)
  • 低噪声:15 μV p-p典型值(0.1 Hz至10 Hz)
  • 高输出电流:5 mA
  • 与REF02/REF19x引脚兼容
ADR293-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)
  • 下载ADR293-EP 数据手册 (pdf)
  • 军用温度范围(−55°C至+125°C)
  • 受控制造基线
  • 封装/测试厂
  • 制造厂
  • 增强型产品变更通知
  • 认证数据可应要求提供
  • V62/12641 DSCC图纸号
ADR293
低噪声、微功耗、5.0 V精密基准电压源
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADR3450 量产 微功耗、高精度5.0V基准电压源
ADR3550 推荐用于新设计 微功耗、精密、通过汽车应用认证的5.0 V基准电压源
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADR293的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览