ADR292
量产低噪声、微功耗、精密基准电压源(4.096 V)
- 产品模型
- 8
产品详情
- 电源电压范围
2.8 V至15 V (ADR291)
4.4 V至15 V (ADR292) - 电源电流:15 µA(最大值)
- 低噪声:8 µV和12 µV峰峰值 (0.1 Hz 至 10 Hz)
ADR291和ADR292均为低噪声、微功耗、精密基准电压源,采用XFET®基准电压源电路。与传统的带隙和嵌入式齐纳二极管基准电压源相比,全新的XFET架构在性能方面有明显改进。具体包括:工作电流相同时,电压噪声输出仅为带隙基准电压源的1/4;极低的超线性温度漂移;低热滞特性;以及出色的长期稳定性。
ADR291/ADR292系列基准电压源可提供稳定、精确的输出电压,ADR291的电源电压可低至2.8 V。ADR291和ADR292的输出电压分别为2.5 V和4.096 V。
静态电流仅为12 μA,因此这些器件是电池供电仪器仪表的理想选择。ADR291和ARD292各提供三种电气等级产品,其初始输出精度分别为±2 mV、±3 mV、±6 mV(最大值,ADR291),以及±3 mV、±4 mV、±6 mV(最大值,ADR292)。三种等级产品的温度系数分别为8 ppm/°C、15 ppm/°C和25 ppm/°C(最大值)。电压调整率和负载调整率分别为30 ppm/V和30 ppm/mA(典型值),有利于保持基准电压源的整体高性能水平。如需5.0 V输出器件,请参考ADR293数据手册。
ADR291和ADR292的额定温度范围为−40°C至+125°C扩展工业温度范围,提供8引脚SOIC、8引脚TSSOP和3引脚TO-92三种封装。
应用
- 便携式仪器仪表
- 3 V和5 V系统的精密基准电压源
- 模数与数模转换器的基准电压源
- 太阳能供电应用
- 环路电流供电仪表
参考资料
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADR292ERZ | 8-Lead SOIC | ||
ADR292ERZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
ADR292FRZ | 8-Lead SOIC | ||
ADR292FRZ-REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
ADR292GRUZ | 8-Lead TSSOP | ||
ADR292GRUZ-REEL7 | 8-Lead TSSOP | ||
ADR292GRZ | 8-Lead SOIC | ||
ADR292GRZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 20, 2012 - 12_0105 Halogen Free Material Change for Select SOIC Narrow and Wide Body Products Assembled at Amkor |
||
ADR292ERZ | 量产 | |
ADR292ERZ-REEL | 量产 | |
ADR292FRZ | 量产 | |
ADR292FRZ-REEL7 | 量产 | |
ADR292GRZ | 量产 | |
ADR292GRZ-REEL7 | 量产 | |
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
ADR292GRUZ | 量产 | |
ADR292GRUZ-REEL7 | 量产 | |
2月 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
ADR292GRUZ | 量产 | |
ADR292GRUZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADR292的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论