ADPL63164

推荐用于新设计

具有电容可调复位/看门狗超时延迟的微处理器复位电路

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 可配置的复位和看门狗选项支持多种应用
    • 工厂设定复位阈值选项为 1.575V 至 5V,增量约为 100mV
    • 可调复位阈值选项
    • 单/双电压监控
    • 电容器可调复位超时
    • 电容器可调看门狗超时
    • 开漏 RESET 输出
  • 4μA 电源电流降低系统功耗
  • 集成电源保护提高稳健性
    • 电源瞬变抗扰度
    • 保证 RESET 有效期为 VCC ≥ 1.2V
  • 8 引脚 SOT23 封装节省电路板空间
ADPL63164
具有电容可调复位/看门狗超时延迟的微处理器复位电路
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
ADIPOWERESSENTKIT

适用于 ADPL76030/ADPL26001/ADPL13602/ADPL54203/ADPL20502/ADPL62933/ADPL62935/ADPL63164 的 ADI 平衡解决方案基本套件

特性和优点

  • 可立即测试八种不同的电源解决方案和监控器
  • 包括降压和升压转换器、降压/升压转换器、无光隔离反激式转换器和高性能监控器
  • 采用通孔设计的电路板,可用于面包板和现有电路上的原型设计以及台式测试

产品详情

ADI 平衡解决方案基本套件在即用型电路板上提供产品,可立即进行测试和原型设计。平衡解决方案基本套件包含降压、升压、降压 - 升压、反激式和高性能监控器产品线的产品。

ADIPOWERESSENTKIT
适用于 ADPL76030/ADPL26001/ADPL13602/ADPL54203/ADPL20502/ADPL62933/ADPL62935/ADPL63164 的 ADI 平衡解决方案基本套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADPL63164的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览