ADPL42002

推荐新设计使用

20V、200mA、低噪声、CMOS LDO 线性稳压器

产品模型
10
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低噪声:20μVRMS(不依赖于固定输出电压)
  • 10kHz 时 PSRR 为 78dB,VOUT ≤ 5V, VIN = 7V
  • 输入电压范围:2.7V 至 20V
  • 最大输出电流:200mA
  • 初始精度:±1%
  • 在整个线路、负载和温度范围内的精度
    • ±1.8%,TJ = −40°C 至 +125°C
  • 低电压差:220mV(典型值),V OUT = 5V,200mA 负载下
  • 用户可编程软启动
  • 空载时具有低静态电流 IGND = 80 μA(典型值)
  • 低关断电流:VμIN= 5V 时为 1.8 A,VμIN= 20V 时为 3.0 A
  • 在使用 2.2 μF 小陶瓷型输出电容的情况下稳定工作
  • 固定输出电压选项:1.8V、2.5V、3.3V 和 5V
  • 可调输出范围为 1.2V 至 VIN – VDO,输出可调节至高于初始设定点
  • 精确启用
  • 6 引脚 LFCSP (2mm x 2mm)、8 引脚 SOIC
ADPL42002
20V、200mA、低噪声、CMOS LDO 线性稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
EVAL-ADPL42002

ADPL42002 评估套件

特性和优点

  • 输入电压范围:3.8V 至 20V
  • 电阻编程:3.3V 输出电压
  • 最大输出电流:200mA
  • 跳线打开调节器,或将 EN 引脚连接到连接器,以从外部打开或关闭调节器
  • 跳线通过电阻分压器或直接将 SENSE/ADJ 引脚连接至输出
  • 用于稳压和电压降监控的 VIN、VOUT 和 GND 测试点
  • 当 SENSE/ADJ 引脚通过电阻分压器连接到输出时,可以降低噪声的 RC 网络元件占位符
  • 软启动电容器的元件占位符
  • 用于软启动电压监控的 SS 测试点 - 仅限 LFCSP 封装评估板
  • 6 引脚 (2mm x 2mm) LFCSP 封装或 8 引脚 SOIC 封装

产品详情

ADPL42002 评估板用于评估 ADPL42002,这是一款 20V、200mA、低噪声、CMOS、低压差 (LDO) 线性稳压器。

有关可用于评估 ADPL42002 的两种评估板,请参阅订购信息部分。一块板采用 6 引线、2mm x 2mm LFCSP 封装,而另一块板采用 8 引线 SOIC 封装。

该评估板在 3.8V 至 20V. 的输入范围内提供 3.3V 的输出。最大输出电流为 200mA,但输出电流也受到 ADPL42002 散热的限制。评估板使用可调版本的 ADPL42002。电阻分压器将可调 ADPL42002 的输出编程为 3.3V。通过将可选的 RC 网络组件安装到评估板印刷电路板 (PCB) 设计提供的占位符中,可以使可调 ADPL42002 的噪声性能与固定输出 ADPL42002 相当。固定输出版本 ADPL42002 的 SENSE/ADJ 引脚通常直接连接到输出,可用跳线轻松配置评估板。

除了用于输入电压、输出电压、EN 控制信号和接地的连接器外,评估板还提供用于输入、输出和 SS 引脚(用于 LFCSP 封装)电压的测试点。跳线通常将 EN 引脚连接至 VIN 输入,但可以重新定位跳线,以便 EN 可在其连接器处由外部驱动。下拉电阻也连接到 EN 引脚,以便在需要关闭套件时将该引脚驱动至低电平。

有关更多详细信息,请参阅 ADPL42002 数据手册,使用 ADPL42002 评估板时除了本用户指南外还必须参阅该数据手册。

EVAL-ADPL42002
ADPL42002 评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADPL42002的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览