ADPL40502

推荐用于新设计

低噪声、200mA、CMOS 线性稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低噪声:20μVRMS
  • 无需噪声旁路电容器
  • 在使用 1 μF 陶瓷输入和输出电容时可稳定工作
  • 最大输出电流:200mA
  • 输入电压范围:2.2V 至 5.5V
  • 低静态电流
    • IGND = 20 μA,IOUT = 0 μA
    • IGND = 290 μA,IOUT = 200 mA
  • 低关断电流:<1μA;
  • 低电压差:IOUT 处为 150mV
  • 初始精度:±1%
  • 线路、负载和温度准确度:±2.5%
  • 7 个固定输出电压选项:1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、2.8V、3.0V 和 3.3V
  • 10kHz 时的 PSRR 性能为 70dB
  • 电流限制和热过载保护
  • 逻辑控制使能
  • EN 输入上的内部下拉电阻;
  • 5 引线、薄型小外形晶体管封装
  • 6 引线、引线框架芯片级封装
ADPL40502
低噪声、200mA、CMOS 线性稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
EVAL-ADPL40502 RedyKit 套件

ADPL40502 评估板

特性和优点

  • 全电压评估选项
  • 易于焊接的表面贴装 ADPL40502 部件
  • 用于原型设计的附加部件

产品详情

ADPL40502UJZ-RedyKit 套件和 ADPL40502CPZ-RedyKit 套件可简化 ADPL40502 产品系列中每个标准固定输出电压选项的原型设计和评估。该套件方便用户订购,可用来评估电压选项。

所有表面贴装 ADPL40502 零件都经过分类并存储在套件中,每个拉链袋上都清楚地印有 Analog Devices, Inc. 的零件编号和固定输出电压。这些套件可用于工程实验室评估所需的电压选项。如果必须评估其他电压选项,则可以轻松地将套件中的其他部件焊接到套件随附的评估板之一上。

ADPL40502UJZ-RedyKit 和 ADPL40502CPZ-RedyKit 配有固定 3.3V 和 1.8V 评估板。该套件包含用于原型设计的附加部件。有关更多信息,请参阅 ADPL40502 数据手册。

EVAL-ADPL40502 RedyKit 套件
ADPL40502 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADPL40502的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览