ADP8140
推荐用于新设计具有自适应功率控制功能的 4 通道高电流 LED 驱动器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 高度集成的特性组合,以最少的外部元件提供高亮度LED驱动器解决方案
- 4个吸电流通道,电流可在
- 125 µA至500 mA之间调节
- 模拟和脉冲宽度调制(PWM)调光输入
- 模拟和PWM LED电流输出
- LED通道间匹配:2%(最大值)
- LED电流精度:5%(最大值)
- 采用3 V至30 V电源,从VIN引脚供电;使用外部齐纳二极管可轻松达到更高的电压
- 工作时LED阳极供电电压最可高达100 V dc
- 反馈输出控制外部电源,以优化效率和安全性
- 多个ADP8140 IC可并联使用,控制一个电源
- 集成误差放大器以对隔离电源进行副边控制
- 可方便地连接温度热敏电阻或光传感器
- 为整个系统提供稳定的保护
- 电源过压保护
- LED过温保护
- LED短路保护
- LED开路保护
- IC过温保护
- 短路ISET保护
- 开路ISET和EN保护
- 低功耗待机模式
- 故障指示器输出
- 小型散热增强LFCSP封装(4 mm × 4 mm)
ADP8140 可为多达 4 个 LED 驱动器提供高电流控制。每个驱动器能吸收高达 500 mA 电流。使用一个外部电阻器设置所有 4 个驱动器的吸收电流。
该器件具有一个负责控制外部电源的反馈输出,以实现较佳效率。ADP8140 还可保护 LED、电源和其自身不受热过程、短路、过压和 LED 开路的影响。可以容易地并联多个 ADP8140 IC 以驱动附加的 LED 灯串或较高电流的 LED。ADP8140 采用小尺寸的耐热性能增强型引线框架芯片规模封装 (LFCSP)。
应用
- 高亮度 LED 照明
- 大尺寸格式 LED 背光照明
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADP8140ACPZ-1-R7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADP8140ACPZ-2-R7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 12, 2022 - 21_0271 Qualification of an Alternate Adhesive Material and Molding Compound for Select LFCSP Packages |
||
ADP8140ACPZ-1-R7 | 量产 | |
ADP8140ACPZ-2-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册